| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| REF19x Series: Precision Micropower, Low Dropout Voltage References Data Sheet (Rev L, 09/2011) (pdf, 694 kB) | Технические описания | |
| AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References (pdf, 237 kB) | Статьи по применению | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| What do I need to know about selecting and using Voltage References? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard | Design Calculators | HTML |
|
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement. |
Design Calculators | HTML |
| REF191 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.