Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR510:  1.0 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Designed for space critical applications, the ADR510 is a low voltage (1.000 V), precision shunt-mode voltage reference in an ultracompact (3 mm × 3 mm) SOT-23-3 package. The ADR510 features low temperature drift (70 ppm/°C), high accuracy (±0.35%), and ultralow noise (4 μV p-p) performance.

The ADR510 advanced design eliminates the need for an external capacitor, yet it is stable with any capacitive load. The minimum operating current increases from 100 μA to a maximum of 10 mA. This low operating current and ease of use make the ADR510 ideally suited for handheld battery-powered applications.

A TRIM terminal is available on the ADR510 to provide adjustment of the output voltage over ±0.5% without affecting the temperature coefficient of the device. This feature provides users with the flexibility to trim out any system errors.

Applications

  • Precision data acquisition systems
  • Battery-powered equipment
    Cellular phone
    Notebook computer
    GPS
  • 3 V/5 V, 8-/12-bit data converters
  • Portable medical instruments
  • Industrial process control systems
  • Precision instruments

Data Sheet, Rev. B, 9/07

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Precision 1.000 V voltage reference
  • Ultracompact 3 mm × 3 mm SOT-23 package
  • No external capacitor required
  • Low output noise: 4 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz)
  • Initial accuracy: ±0.35% maximum
  • Temperature coefficient: 70 ppm/°C maximum
  • Operating current range: 100 μA to 10 mA
  • Output impedance: 0.3 Ω maximum
  • Temperature range: −40°C to +85°C

Pin Configuration Diagram for ADR510

ADR510 Diagram
Pin Configuration Diagram for ADR510

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADR510: 1.0 V Precision Low Noise Shunt Voltage Reference Data Sheet  (Rev B, 09/2007) (pdf, 384 kB) Технические описания PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) Статьи по применению PDF
ADR5xx: High Performance, Low Noise Shunt Reference Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADR510 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть