Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR5044:  Precision Micropower Shunt Mode Voltage Reference Applications (4.096 Vout)

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Designed for space-critical applications, the ADR5040/ ADR5041/ADR5043/ ADR5044/ADR5045 are high precision shunt voltage references, housed in ultrasmall SC70 and SOT-23 packages. These voltage references are multipurpose, easy-to-use references that can be used in a vast array of applications. They feature low temperature drift, an initial accuracy of better than 0.1%, and fast settling time.

Available in output voltages of 2.048 V, 2.5 V, 3.0 V, 4.096 V, and 5.0 V, the advanced design of the ADR5040/ADR5041/ADR5043/ ADR5044/ADR5045 eliminates the need for compensation by an external capacitor, yet the references are stable with any capacitive load. The minimum operating current increases from 50 μA to a maximum of 15 mA. This low operating current and ease of use make these references ideally suited for handheld, battery-powered applications. This family of references has been characterized over the extended temperature range of −40°C to +125°C.

The ADR5041W and the ADR5044W are qualified for automotive applications and are available in a 3-lead SOT-23 package.

Applications

  • Portable, battery-powered equipment
  • Automotives
  • Power supplies
  • Data acquisition systems
  • Instrumentation and process control
  • Energy management
  • Data Sheet, Rev. B, 08/12

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Chinese data sheet available
    • Ultra compact SC70 and SOT-23 packages
    • Low temperature coefficient: 75 ppm/°C (maximum)
    • Pin compatible with LM4040/LM4050
    • Initial accuracy: ± 0.1%
    • No external capacitor required
    • Wide operating current range: 50 μA to 15 mA
    • Extended temperature range: -40°C to +125°C
    • Qualified for Automotive

    Pin Configuration Diagram for ADR5044

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADR5044 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADR5044AKSZ-R2 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 250 $ 0,33 $ 0,33 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADR5044AKSZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,28 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    ADR5044AKSZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,28 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
    ADR5044ARTZ-R2 Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 250 $ 0,42 $ 0,42 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    ADR5044ARTZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,30 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADR5044ARTZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,30 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADR5044BKSZ-R2 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 250 $ 0,39 $ 0,39 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    ADR5044BKSZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,33 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    ADR5044BRTZ-R2 Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 250 $ 0,51 $ 0,51 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADR5044BRTZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,38 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADR5044WARTZ-R7 Статус: Prodn SOT-23-3 3 Auto Reel, 3000 - $ 0,40 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
    ADR5044WBRTZ-R7 Статус: Prodn SOT-23-3 3 Auto Reel, 3000 - $ 0,48 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть