| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550: Ultralow Noise, High Accuracy Voltage References Data Sheet (Rev 0, 04/2012) (pdf, 993 kB) | Технические описания | |
| Источники опорного напряжения с крайне малым шумом, высокой точностью и низкой стоимостью для прецизионных схем (04 май 2012) | Пресс-релизы | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.