Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR4520:  Ultra-Low-Noise, High-Accuracy 2.048V Voltage Reference

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADR45xx series of devices are high precision, low power, low noise voltage references, featuring ± 0.02% maximum initial error, excellent temperature stability and low output noise.

This family of voltage references employs a new core topology for high accuracy, while offering industry-leading temperature stability and noise performance. The devices’ low thermally induced output voltage hysteresis and low long-term output voltage drift also improve system accuracy over time and temperature variations.

A maximum operating current of 950 μA allows the device to be used in portable equipment.

ADR45xx series references are available in a wide range of output voltages, in an SOIC package, all of which are specified over the extended industrial temperature range of -40°C to +125 °C.

APPLICATIONS

  • Precision data acquisition systems
  • High-resolution data converters
  • High-precision measurement devices
  • Industrial instrumentation
  • Medical devices
  • Automotive battery monitoring

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Maximum temperature coefficient (TC):
    2 ppm / °C
  • Output noise (0.1 – 10 Hz):
    < 1.0μVp-p @ 2.048 VOUT typ.
  • Initial output voltage error:
    ± 0.02% maximum
  • Input voltage range:
    3 to 15 V
  • Operating temperature:
    -40°C – +125 °C
  • Output current:
    +10 mA source / -10 mA sink
  • Low quiescent current:
    950 μA (max)
  • SOIC-8 package

Pin Configuration for ADR4520

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADR4520 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть