| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source Data Sheet (Rev E, 11/2010) (pdf, 522 kB) | Технические описания | |
| CN0310: Precision 24-Bit, 250 kSPS Single-Supply Sigma-Delta ADC System for Industrial (pdf, 165 kB) | Circuit Note | |
| CN-0200: 18-Bit, Linear, Low Noise, Precision Bipolar ±10 V DC Voltage Source (pdf, 327 kB) | Circuit Note | |
| CN-0233: 16-Bit Isolated Industrial Voltage and Current Output DAC with Isolated DC-to-DC Supplies (pdf, 197 kB) | Circuit Note | |
| CN-0177: 18-Bit, Linear, Low Noise, Precision Bipolar ±10 V DC Voltage Source (pdf, 278 kB) | Circuit Note | |
| CN-0065: 16-Bit Fully Isolated Output Module Using the AD5422 Single Chip Voltage and Current Output DAC and the ADuM1401 Digital Isolator (pdf, 126 kB) | Circuit Note | |
| CN-0028: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5547/AD5557 DAC (pdf, 86 kB) | Circuit Note | |
| CN-0027: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5547/AD5557 DAC (pdf, 90 kB) | Circuit Note | |
| UG-181: PLC Demo System User Guide (pdf, 541 kB) | Руководства пользователей | |
|
PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
(Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control. (Industrial Control DesignLine, 8/24/09 - Part 1 and 9/3/09 - Part 1) |
Технические статьи | HTML |
|
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control. (Industrial Control DesignLine, 8/24/09) |
Технические статьи | HTML |
|
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
Обзор | |
| What do I need to know about selecting and using Voltage References? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard | Design Calculators | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.