A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.
An Overview of the ADR36x Family is available.
Technical Article: Piezoresistive Sensing ICs in Portable Infusion Pumps
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366:Low Power, Low Noise Voltage References with Sink/Source Capability Data Sheet (Rev D, 10/2010) (pdf, 703 kB) | Технические описания | |
| Piezoresistive Sensing ICs in Portable Infusion Pumps | Технические статьи | HTML |
| Low Power, Low Noise References for ADI's High Performance Pulsar® Converters | Обзор | HTML |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| What do I need to know about selecting and using Voltage References? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard | Design Calculators | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.