Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR364:  Low Power, Low Noise Voltage Reference with Sink/Source Capability, 4.096 VOUT

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения: NEW DESIGNS with input voltages up to 5.5V maximum consider the ADR3450 or the ADR3540.

The ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 are precision 2.048 V, 2.5 V, 3.0 V, 4.096 V, 5.0 V, and 3.3 V band gap voltage references that offer low power and high precision in tiny footprints. Using patented temperature drift curvature correction techniques from Analog Devices, Inc., the ADR36x references achieve a low temperature drift of 9 ppm/°C in a TSOT package.

The ADR36x family of micropower, low dropout voltage references provides a stable output voltage from a minimum supply of 300 mV above the output. Their advanced design eliminates the need for external capacitors, which further reduces board space and system cost. The combination of low power operation, small size, and ease of use makes the ADR36x precision voltage references ideally suited for battery-operated applications.

Applications

  • Battery-powered instruments
  • Portable medical instruments
  • Data acquisition systems
  • Industrial process controls
  • Automotive

Data Sheet, Rev. C, 7/07

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Compact TSOT packages
  • Low temperature coefficient
    B grade: 9 ppm/°C
    A grade: 25 ppm/°C
  • Initial accuracy
    B grade: ±3 mV maximum
    A grade: ±6 mV maximum
  • Ultralow output noise: 6.8 μV p-p
    (0.1 Hz to 10 Hz)
  • Low dropout: 300 mV
  • Low supply current: 190 μA maximum
  • No external capacitor required
  • Output current: +5 mA/−1 mA
  • Wide temperature range: −40°C to +125°C

Pin Configuration Diagram for ADR364

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366:Low Power, Low Noise Voltage References with Sink/Source Capability Data Sheet (Rev D, 10/2010) (pdf, 703 kB) Технические описания PDF
Piezoresistive Sensing ICs in Portable Infusion Pumps Технические статьи HTML
Low Power, Low Noise References for ADI's High Performance Pulsar® Converters Обзор HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADR364 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть