Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR3430:  Микропотребляющий прецизионный источник опорного напряжения

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADR34xx – это семейство недорогих, микропотребляющих, прецизионных ИОН, с точностью ± 0.1%, малым рабочим током и низким выходным шумом. Для достижения высокой точности выходное напряжение и температурный коэффициент подвергаются цифровой настройке во время финального этапа изготовления, с применением уникальной технологии Digi-Trim. Высокие показатели стабильности и надежности обеспечиваются малым гистерезисом и малым смещением выходного напряжения.

Более того, малый рабочий ток устройства (максимум - 70 μA) позволяет использовать эти устройства в малопотребляющих устройствах. При этом низкий уровень выходного шума обеспечивает чистоту сигнала в задачах цифровой обработки. В семействе ADR34xx представлены микросхемы с различными выходными напряжениями, и все они работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125 °C. Компоненты семейства ADR34xx поставляются в компактных корпусах SOT23.

Применения

  • Прецизионные системы сбора данных
  • Промышленные измерения
  • Медицинское оборудование
  • Устройства с батарейным питанием

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Initial accuracy: ±0.1% (maximum)
  • Maximum temperature coefficient: 8 ppm/°C
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output current: +10 mA source/−3 mA sink
  • Low quiescent current: 100 μA (maximum)
  • Low dropout voltage: 250 mV at 2 mA
  • Output noise (0.1 Hz to 10 Hz): <10 μV p-p at 1.2 V (typical)
  • 6-lead SOT-23

Конфигурация выводов ADR3430

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADR3412/3420/3425/3430/3433/3440/3450: Micropower, High Accuracy Voltage References Data Sheet (Rev B, 06/2010) (pdf, 894 kB) Технические описания PDF
Amplifier ICs Техническая периодика HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть