Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR3412:  Micro-Power, High-Accuracy Voltage References

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADR34xx series of devices are low-cost, low-power, high precision voltage references, featuring ± 0.1% initial accuracy, low operating current and low output noise in a small SOT23 package.

For high accuracy, output voltage and temperature coefficient are trimmed digitally during final assembly using Analog Devices’ proprietary Digi-Trim technology. Stability and reliability are further improved by the devices’ low output voltage hysteresis and low long-term output voltage drift.

Furthermore, the low operating current of the device (70 μA max) facilitates usage in low-power devices, while its low output noise helps maintain signal integrity in critical signal processing systems.

ADR34xx series references are available in a wide range of output voltages, all of which are specified over the industrial temperature range of -40°C to +125 °C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Initial accuracy: ± 0.1%
  • Max. temp. coefficient: 10 ppm / °C
  • Operating temperature: -40°C – +125 °C
  • Output current: +10 mA source / -3 mA sink
  • Low quiescent current: 70 μA (max)
  • Low dropout voltage: 200 mV @ 2 mA
  • Output noise (0.1 – 10 Hz): < 10 μVp-p@ 1.25 V
  • SOT23-6 package

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADR3412/3420/3425/3430/3433/3440/3450: Micropower, High Accuracy Voltage References Data Sheet (Rev B, 06/2010) (pdf, 894 kB) Технические описания PDF
Amplifier ICs Техническая периодика HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADR3412 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть