Средства разработки, ПО и программные модели

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ, ПО И ПРОГРАММНЫЕ МОДЕЛИ — ADR293 : Low Noise, Micropower 5.0 V Precision Voltage Reference

 
Чтобы отфильтровать результаты поиска по категории продукта, сфере применения или обоим признакам, зайдите на страницу Средства разработки, ПО и программные модели.
Design Calculators (2)
  • Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard
  • Voltage Reference Wizard (downloadable)
    This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть