Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR1581:  1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADR1581 is a low cost, 2-terminal (shunt), precision band gap reference. It provides an accurate 1.25 V output for input currents between 60 UA and 10 mA.

The superior accuracy and stability of the ADR1581 is made possible by the precise matching and thermal tracking of on-chip components. Proprietary curvature correction design techniques have been used to minimize the nonlinearities in the voltage output temperature characteristics. The ADR1581 is stable with any value of capacitive load.

The low minimum operating current makes the ADR1581 ideal for use in battery-powered 3V or 5 V systems. However, the wide operating current range means that the ADR1581 is extremely versatile and suitable for use in a wide variety of high vurrent applications.

The ADR1581 is available in two grades, A and B, both of which are provided in the SOT23 and SC70 packages, the smallest surface-mount packages available. Both grades are specified over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

All Members of the ADR1581 Family
Model Vout Accuracy Tempco
(ppm/°C)
ADR1581A 1.25 ±0.80% 100
ADR1581B 1.25 ±0.12% 50


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Wide operating current range: 60uA to 10mA
  • Initial accuracy: ± .12%
  • Temperature drift: ± 50 ppm/°C
  • Output impedance: 0.5
  • Wide band noise (10 Hz to 10 kHz): 20uV rms
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C

Pin Configuration Diagram for ADR1581

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADR1581 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть