Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR127:  Precision, Micropower LD0 1.25 VOUT Voltage Reference in TSOT

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADR121/ADR125/ADR127 are a family of micropower, high precision, series mode, band gap references with sink and source capability. The parts feature high accuracy and low power consumption in a tiny package. The ADR12x design includes a patented temperature-drift curvature correction technique that minimizes the nonlinearities in the output voltage vs. temperature characteristics.

The ADR12x is a low dropout voltage reference, requiring only 300 mV for ADR121/ADR125 and 1.45 V for ADR127 above the nominal output voltage on the input to provide a stable output voltage. This low dropout performance, coupled with the low 85 μA operating current, makes the ADR12x ideal for battery-powered applications.

Available in an extended industrial temperature range of −40°C to +125°C, the ADR121/ADR125/ADR127 are housed in the tiny TSOT (UJ-6) package.

Applications

  • Battery-powered instrumentation
  • Portable medical equipment
  • Data acquisition systems
  • Automotive

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Initial accuracy
    A grade: ±0.24%
    B grade: ±0.12%
  • Maximum temperature coefficient
    A grade: 25 ppm/°C
    B grade: 9 ppm/°C
  • Low dropout: 300 mV for ADR121, ADR125
  • High output current: +5 mA/−2 mA
  • Low typical operating current: 85 μA
  • Input range: 2.7 V to 18 V for ADR127
  • Temperature range: −40°C to +125°C
  • Tiny TSOT (UJ-6) package

Pin Configuration Diagram for ADR127

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADR121/ADR125/ADR127: Precision, Micropower LD0 Voltage References in TSOT Data Sheet (Rev B, 01/2008) (pdf, 597 kB) Технические описания PDF
CN-0005: Generating a Negative Precision Voltage Reference Without Precision Resistors  (pdf, 92 kB) Circuit Note PDF
Product Families Made for High-voltage Apps
(eeProductCenter, 10/10/2005)
Обзоры продукции HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть