| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADR121/ADR125/ADR127: Precision, Micropower LD0 Voltage References in TSOT Data Sheet (Rev B, 01/2008) (pdf, 597 kB) | Технические описания | |
| CN-0179: Less Than 200 μA, Low Power, 4 mA-to-20 mA, Process Control Current Loop (pdf, 156 kB) | Circuit Note | |
|
Product Families Made for High-voltage Apps
(eeProductCenter, 10/10/2005) |
Обзоры продукции | HTML |
Security and Surveillance Applications
|
Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| What do I need to know about selecting and using Voltage References? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard | Design Calculators | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.