Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADR121:  Precision, Micropower LD0 Voltage Reference in TSOT (2.5 VOUT)

Информация о продукте

Новые альтернативные решения: NEW DESIGNS with input voltages up to 5.5V max consider the ADR3425 or ADR3525.

The ADR121/ADR125/ADR127 are a family of micropower, high precision, series mode, band gap references with sink and source capability. The parts feature high accuracy and low power consumption in a tiny package. The ADR12x design includes a patented temperature-drift curvature correction technique that minimizes the nonlinearities in the output voltage vs. temperature characteristics.

The ADR12x is a low dropout voltage reference, requiring only 300 mV for ADR121/ADR125 and 1.45 V for ADR127 above the nominal output voltage on the input to provide a stable output voltage. This low dropout performance, coupled with the low 85 μA operating current, makes the ADR12x ideal for battery-powered applications.

Available in an extended industrial temperature range of −40°C to +125°C, the ADR121/ADR125/ADR127 are housed in the tiny TSOT (UJ-6) package.

Applications

  • Battery-powered instrumentation
  • Portable medical equipment
  • Data acquisition systems
  • Automotive
  • Data Sheet, Rev. B, 1/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Initial accuracy
      A grade: ±0.24%
      B grade: ±0.12%
    • Maximum temperature coefficient
      A grade: 25 ppm/°C
      B grade: 9 ppm/°C
    • Low dropout: 300 mV for ADR121, ADR125
    • High output current: +5 mA/−2 mA
    • Low typical operating current: 85 μA
    • Input range: 2.7 V to 18 V for ADR127
    • Temperature range: −40°C to +125°C
    • Tiny TSOT (UJ-6) package

    Pin Configuration Diagram for ADR121

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADR121/ADR125/ADR127: Precision, Micropower LD0 Voltage References in TSOT Data Sheet (Rev B, 01/2008) (pdf, 597 kB) Технические описания PDF
    Product Families Made for High-voltage Apps
    (eeProductCenter, 10/10/2005)
    Обзоры продукции HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть