Добавить в Мастер Структурных Схем

AD1580:  1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD1580 is a low cost, 2-terminal (shunt), precision band gap reference. It provides an accurate 1.225 V output for input currents between 50 μA and 10 mA.

The superior accuracy and stability of the AD1580 is made possible by the precise matching and thermal tracking of on-chip components. Proprietary curvature correction design techniques have been used to minimize the nonlinearities in the voltage output temperature characteristics. The AD1580 is stable with any value of capacitive load.

The low minimum operating current makes the AD1580 ideal for use in battery-powered 3 V or 5 V systems. However, the wide operating current range means that the AD1580 is extremely versatile and suitable for use in a wide variety of high current applications.

The AD1580 is available in two grades, A and B, both of which are provided in the SOT-23 and SC70 packages, the smallest surface-mount packages available. Both grades are specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Portable, battery-powered equipment
    Cellular phones, notebook computers, PDAs, GPSs, and DMMs
  • Computer workstations
  • Suitable for use with a wide range of video RAMDACs
  • Smart industrial transmitters
  • PCMCIA cards
  • Automotive
  • 3 V/5 V, 8-bit to 12-bit data converters

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Wide operating range: 50 µA to 10 mA
  • Initial accuracy: ±0.1% maximum
  • Temperature drift: ±50 ppm/°C maximum
  • Output impedance: 0.5 Ω maximum
  • Wideband noise (10 Hz to 10 kHz): 20 µV rms
  • Operating temperature range: –40°C to +85°C
  • High ESD rating
    4 kV human body model
    400 V machine model
  • Compact, surface-mount SOT-23 and SC70 packages

Pin Configuration Diagram for AD1580

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD1580: 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference Data Sheet (Rev F, 07/2011) (pdf, 553 kB) Технические описания PDF
AN-713: Влияние долговременного дрейфа на источники опорного напряжения  (pdf, 237 kB) Статьи по применению PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) Статьи по применению PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
XFET™ References
(Analog Dialogue, Vol. 32, No. 1, 1998)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Voltage Reference Selection & Evaluation Wizard Design Calculators HTML
AD1580 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть