Интерфейсы термопар

Компания Analog Devices предлагает специализированные прецизионные усилители для интерфейса с термопарами, которые обеспечивают простое и эффективное решение для измерения температур с помощью термопар. Благодаря таким функциям, как интегрированная компенсация холодного спая и прецизионный измерительный усилитель с высоким коэффициентом усиления, ИМС AD849x и AD59x образуют полнофункциональные системы преобразования сигнала термопар типов J и K в одном корпусе. Усилители сигналов термопар компании Analog Devices вырабатывают линейное выходное напряжение с масштабом 5mV/°C или 10mV/°C и подходят для измерения широкого диапазона температур как в лабораторных, так и в более жестких или неконтролируемых условиях. С помощью этих продуктов вы сможете уменьшить стоимость, габариты и время, затрачиваемое на проектирование схемы, в широком спектре задач и отраслей применения.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Thermocouple Interface

Part# Product Description25°C Temp Error (Deg C)Sensor OutputSupply Voltage RangeSupply CurrentTemp Range(s)PackagesOutput TypeFeaturesUS Price 1000-4999
AD8494Full J-Type Range 0° to 50° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation1Deg+5 mV/°C +2.7V to ±18V180µA-40 to +125MSOP-8Analog- $1.75
AD8496Full J-Type Range 25° to 100° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation1.5Deg+5 mV/°C +2.7V to ±18V180µA-40 to +125MSOP-8AnalogThermocouple Interface $1.75
AD8495Reference Circuit AvailableFull K-Type Range 0° to 50° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation1Deg+5 mV/°C +2.7V to ±18V180µA-40 to +125MSOP-8Analog- $1.75
AD8497Full K-Type Range 25° to 100° Thermocouple Amplifier w/Cold Junction Compensation1.5Deg+5 mV/°C +2.7V to ±18V180µA-40 to +125MSOP-8AnalogThermocouple Interface $1.75
AD596Thermocouple Conditioner/Cold Junction Compensator/Setpoint-Controller for Type-J Thermocouple-+10 mV/°C+Vs to -Vs = 30Vmax300µA-55 to +12510 lead TO-100AnalogThermocouple fail alarm $7.77
AD597Thermocouple Conditioner/Cold Junction Compensator/Setpoint-Controller for Type-K Thermocouple-+10 mV/°C+Vs to -Vs = 30Vmax300µA-55 to +12510 lead TO-100, SOIC-8AnalogThermocouple fail alarm $2.84
AD595I.C.Thermocouple Amplifier w/ Cold Junction Compensation Pretrimmed for Type K Thermocouples1Deg+10 mV/°C+4.5V to +5.5V300µA-55 to +125Cerdip-14, SBDIP-14AnalogThermocouple failure alarm $7.58
AD594I.C.Thermocouple Amplifier w/ Cold Junction Compensation Pretrimmed for Type J Thermocouples1Deg+10 mV/°C+4.5V to +5.5V300µA-55 to +125Cerdip-14, DIP-14, SBDIP-14AnalogJ Thermocouple and CJC $7.58
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть