Компания Analog Devices предлагает сборки из двух и четырех транзисторов с превосходным согласованием характеристик. Согласование напряжений смещения постоянной составляющей, температурного дрейфа и коэффициента усиления по току тестируются в индивидуальном порядке на соответствие спецификации. Заявленные в спецификации характеристики гарантируются для промышленного и военного температурных диапазонов. Эти компоненты являются превосходным выбором для использования во входных цепях усилителей и схемах логарифмирования/антилогарифмирования. Транзисторы в сборке обладают малым уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления, и их характеристики приближаются к характеристикам идеального транзистора.
| Part # | Offset Voltage (μV) | Offset Voltage Tempco | Gain | Gain Match | Noise Voltage Density | Offset Current (nA) | Breakdown Voltage (V) | Col-Base lkg cur (pA) | Col-Col lkg Current (pA) | Col-Emit lkg Current (pA) | Price* (1000 pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT01 | 100 | 0.5μV/C | 500 | 3% | 7.5nV/rthz | 0.6 | 45 | 50 | 200 | 200 | $7.92 |
| SSM2212 | 200 | 1μV/C | 300 | 5% | 1nV/rthz | 6.2 | 40 | 500 | 500 | 500 | $2.99 |
| SSM2220 | 200 | 1μV/C | 80 | 6% | 0.7 nV/rtHz | 45 | 36 | 400 | n/a | n/a | $3.72 |
| MAT12 | 200 | 1μV/C | 300 | 5% | 1nV/rthz | 6.2 | 500 | 500 | 500 | $14.80 | |
| MAT14 | 400 | 2μV/C | 300 | 4% | 3nV/rthz | 13 | 40 | 5 (typ) | n/a | 3000 (typ) | $4.75 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.