Логарифмические / ограничивающие усилители

ИМС ограничивающих усилителей с высоким коэффициентом усиления компании Analog Devices оптимизированы для оптических трансиверов систем передачи данных стандартов SFP/SFF/GBIC и обеспечивают необходимые в приемнике функции квантования и детектирования потерь сигнала, а также измерение средней мощности в соответствии с SFF-8472. К областям применения данных компонентов относятся 1x2x4x Fibre Channel, 10GBASE-LX4, многоскоростные платформы SONET/SDH уровней от OC3 до OC48 FEC и GbE. Ограничивающие усилители с высоким коэффициентом усиления компании Analog Devices обладают низким энергопотреблением, превосходными показателями чувствительности и дрожания фазы.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Fiber Optic Log/Limiting Amplifiers

Part# DNR (dB)SDOUT Response Time (µs)V Span MinV Span MaxSupply CurrentPackage
ADL5303160dB1ns3V5.5V4.5mA3x3 mm LFCSP
ADL5304200dB500ns4.5V10.5V20.8mA5x5 mm LFCSP
ADL5310Reference Circuit Available120dB1µs3V10V9.5mA4x4 mm LFCSP
ADL5306Reference Circuit Available60dB1µs3V10V5.4mA3x3 mm LFCSP
AD8305Reference Circuit Available100dB1µs3V10V5.4mA3x3 mm LFCSP
AD8304Reference Circuit Available160dB500ns3V10V4.5mA14-Lead TSSOP
Назад к началу

Fiber Optic Limiting Amplifiers

Part# Voltage Supply (V)Max Data RateInput Sensitivity (mVp-p)Output Levels (mVpp diff)Jitter (rms)Power DissipationLOSBW SelectRSSISquelchPackage
ADN28913.3V3.2Gbps4mV p-p700mV p-p4s rms145mW3.5mV to 35mV-XX3x3 mm LFCSP
ADN28923.3V4.25Gbps3mV p-p700mV p-p5ps rms160mW3mV to 45mVXX-3x3 mm LFCSP
ADN28903.3V3.2Gbps3mV p-p700mV p-p2.4s rms130mW3mV to 12mV-XX3x3 mm LFCSP
Назад к началу

Current Mirrors

Part# Supply CurrentDNR (dB)Nonlinearity (%)Input/Output Mirror RatioVoltage Range (V)Package
ADL5315Reference Circuit Available1.8mA120dB0.5%1:12.7-82x3 mm LFCSP
ADL5317Reference Circuit Available2.3mA120dB1%5:16-753x3 mm LFCSP
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть