| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM12914: ±0.8% Accurate Quad UV/OV Positive/Negative Voltage Supervisor Data Sheet (Rev C, 06/2010) (pdf, 415 kB) | Технические описания | |
| UG-174: Evaluation Board User Guide for ADM2914 and ADM12914 (pdf, 345 kB) | Руководства пользователей | |
| Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs (pdf, 664 kB) | Product Selection Guide | |
| Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs (pdf, 661 kB) | Product Selection Guide | |
| Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010) (pdf) | Обзор | |
| Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs (pdf, 664 kB) | Техническая периодика | |
| Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs (pdf, 661 kB) | Техническая периодика | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.