Добавить в Мастер Структурных Схем

ADCMP671:  Малопотребляющая регулируемая схема контроля напряжений с источником опорного напряжения 400 мВ, погрешность 0.275%

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Схема контроля напряжений ADCMP671 включает в себя в себя два малопотребляющих, высокоточных компаратора и источник опорного напряжения. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 1.7 В до 5.5 В, потребляя ток всего 6.5 мкА (тип.), что делает его привлекательным для малопотребляющих систем контроля питания и портативных схем. Он предназначен для детектирования чрезмерного повышения (OV)/падения (UL) напряжения. Низкий входной ток смещения и наличие источника опорного напряжения позволяют регулировать порог UL и OV в диапазоне от 400 мВ при помощи внешнего резистора. ADCMP671 имеет два выхода с открытым стоком: выходной сигнал PWRGD сигнализирует о том, что напряжение питания находится в пределах окна UV и OV, а выходной сигнал OV сигнализирует о чрезмерно высоком напряжении питания. Эта комбинация выходных сигналов позволяет пользователю контролировать N напряжений питания, используя N + 1 линий ввода/вывода процессора. Каждый выходной каскад гарантированно обеспечивает нагрузочную способность по току более 5 мА в рабочем диапазоне температур.

ADCMP671 выпускается в 6-выводном корпусе TSOT. Компонент работает в температурном диапазоне от -40°C до +125°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Контроль напряжений питания
- Контроль состояния литий-ионных аккумуляторов
- Портативные системы
- Портативные измерительные приборы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Двухпороговый контроль напряжения с использованием минимального числа линий ввода/вывода процессора
  • Индивидуальный контроль N напряжений питания, используя всего N + 1 линий ввода/вывода
  • Порог 400 мВ ± 0.275% при VDD = 3.3 В, 25°C
  • Напряжение питания: от 1.7 В до 5.5 В
  • Малый потребляемый ток: 8.55 мкА, макс.
  • Диапазон входных напряжений включает в себя напряжение земли
  • Внутренний гистерезис: 9.2 мВ, тип.
  • Малый входной ток смещения: ±2.5 нА, макс.
  • Выходы с открытым стоком
  • Выход сигнала “питание в норме”
  • Выход сигнала- индикатора чрезмерного напряжения
  • Низкопрофильный (1 мм) 6-выводный корпус TSOT

Функциональная блок-схема ADCMP671

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADCMP671: Low Power, Adjustable UV and OV Monitor with 400 mV, ±0.275% Reference (Rev 0, 12/2011) (pdf, 305 kB) Технические описания PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть