Добавить в Мастер Структурных Схем

ADCMP551:  Быстродействующий PECL компаратор с однополярным питанием в 16-выводном корпусе QSOP

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 – это быстродействующие компараторы с однополярным питанием, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB. Компоненты имеют задержку распространения 750 пс и дисперсию при перегрузке менее 150 пс. Дисперсия при перегрузке, являющаяся особо важной характеристикой для быстродействующих компараторов – это мера разницы задержки распространения при различающихся условиях перегрузки. ADCMP552 имеет отдельный вывод управления гистерезисом.

Дифференциальный входной каскад позволяет поддерживать близкую к постоянной задержку распространения для сигналов с широким диапазоном синфазных напряжений от –0.2 В до VCCI – 2.0 В. Компоненты имеют комплементарные цифровые выходные сигналы, полностью совместимые с семействами логических схем PECL 10 K и 10 KH. Выходные каскады обеспечивают достаточный ток для непосредственной выдачи сигнала в линии передачи с согласующим резистором 50 Ом, подключенным к VCCO - 2 В. Компоненты также содержат вход фиксации сигнала, который позволяет реализовать режимы слежения, слежения и хранения, а также выборки и хранения. Внутренние подтягивающие резисторы, подключенные к контактам входа фиксации, устанавливают схему фиксации в режим слежения, когда данный вход не соединен с внешними цепями.

ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 работают в промышленном температурном диапазоне от –40°C до +85°C. ADCMP551 выпускается в 16-выводном корпусе QSOP, ADCMP552 выпускается в 20-выводном корпусе QSOP, а ADCMP553 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Однополярное питание
  • Задержка распространения с входа на выход 750 пс
  • Дисперсия задержки распространения 100 пс
  • Дифференциальные выходы, совместимые с PECL
  • Дифференциальный вход управления фиксацией сигнала
  • Внутренние подтягивающие резисторы на входе фиксации
  • Минимальная длительность импульса 750 пс
  • Ослабление пульсаций питания более 70 дБ
  • Эквивалентная ширина полосы > 750 МГц
  • Время нарастания/спада выходного сигнала 500 пс, тип.
  • Программируемый гистерезис

Функциональная блок-схема ADCMP551

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553: Single-Supply High Speed PECL/LVPECL Comparators Data Sheet (Rev A, 06/2013) (pdf, 352 kB) Технические описания PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) Product Selection Guide PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADCMP551 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADCMP551BRQZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.