Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADCMP350:  Comparator & 0.6V Reference in 4-SC70 w/ Open-Drain Active-Low Output

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356 parts are comparator and reference circuits suitable for use in general-purpose applications. The high voltage input and output structures will allow voltages of up to 22 V on the input of all devices and the output of the open-drain devices. High performance over the −40°C to +125°C temperature range makes them suitable for use in automotive and other thermally harsh applications, while low power consumption and space-efficient SC70 packaging make them ideal for battery-powered portable equipment.

Applications

  • Voltage detectors
  • Microprocessor systems
  • Computers
  • Battery monitors
  • Intelligent instruments
  • Portable equipment

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Comparators with 0.6 V on-chip references
  • Output stages:
    Open-drain active-low (ADCMP350)
    Open-drain active-high (ADCMP354)
    Push-pull active-high (ADCMP356)
  • High voltage (up to 22 V) tolerance on VIN and open-drain output pins
  • Low power consumption (10 μA)
  • 10 nA input bias current
  • 15 mV hysteresis
  • 5 μs propagation delay
  • Specified over −40°C to +125°C temperature range
  • 4-lead SC70 package

Functional Block Diagram for ADCMP350

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADCMP350 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть