Умножители/Делители

Аналоговый перемножитель/делитель – это устройство, формирующее выходное напряжение или ток, которые пропорциональны произведению двух или более входных напряжений или токов. Кроме умножения и деления подобные устройства могут выполнять функции возведения в квадрат, извлечения квадратного корня и модуляции. Данная категория ИМС может применяться в радиолокации, системах связи и промышленных системах управления, где требуется реакция в режиме реального времени. Компания Analog Devices предлагает широчайший выбор перемножителей и делителей.

Более подробную информацию о применении и проектировании с использованием аналоговых перемножителей/делителей вы можете найти в нашем Руководстве по Применению Перемножителей.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Multipliers/Dividers

Part# -3dB BandwidthTransfer FunctionSlew Rate (V/µsSettling TimeOutput SwingAccuracy (%FS)Vin max (V)Supply Voltage (V max)Supply CurrentTemp RangePackageUS Price 1000-4999
ADL53912GHzW= aXY/U+Z8.8KV/µs2.1nsVpos-2.5 V1% FS2.5V5.5V135mA-40 to 85°CLFCSP $4.95
AD835250MHz[(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z2 1KV/µs20ns± 2.5V2% FS1V5.5V25mA-40 to 85°CDIP/SOIC $10.11
AD6331MHz[(X1-X2)(Y1-Y2)/10]+Z20V/µs2µs± 11V2% FS10V18V6mA-40 to 85°CDIP/SOIC $4.23
AD734-[(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z2 450V/µs200ns12V--16.5V12mA-55 to 125°CDIP/DIE $14.3
AD834500MHz(4mA)*XY/(1V^2)--± 4.04mA2% FS1V9V35mA-40 to 85°CDIP/SOIC $18.06
AD538400KHzVy(Vz/Vx)^m1.4V/µs-± 11V1% FS10V18V7mA-55 to 125°CDIP/Chips $31.38
AD53925MHz-VxVy/Vu--± 2.8mA2.5% FS4.2V15V10.2mA-55 to 125°CLCC/DIP/CHIP $19.37
AD6321MHz[(X1-X2)(Y1-Y2)/10] + Z220V/µs2µs± 11V500m% FS12V22V6mA-55 to 125°CDIP/Header $12.06
AD5341MHz(X1-X2)(Y1-Y2)/(10V)+Z220V/µs2µs± 11V250m% FS10V22V6mA-55 to 125°CLCC/DIP/Header/Chip $19.98
AD5321MHz(X1-X2)(Y1-Y2)/(10V)45V/µs1µs± 10V1% FS10V22V6mA-55 to 125°CLCC/DIP/Header/Chip $29
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть