Информация о продукте

This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADF7902 ISM Band FSK Receiver IC.

Документация

ПО и инструменты проектирования

  • ADF70xx Evaluation Software  (zip, 24777 kB)
    The most up-to-date ADF70xx software download is bundled with all documentation, including schematics, for the ADF70xx family of transceivers. Layout can be found in the gerber files under the documentation tab.
  • ADIismLINK Development Platform  (zip, 24781 kB)

SampleКупить

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADF790XEBZ Статус: Prodn Evaluation kit comprising ADF7901 transmitter and ADF7902 receiver boards (369.5 MHz - 395.9 MHz) $ 151,80 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть