Усилители ВЧ/ПЧ с переменным коэффициентом усиления и аттенюаторы компании Analog Devices обеспечивают высокие показатели, необходимые в промышленных, измерительных и военных системах. Линейка продуктов с переменным коэффициентом усиления включает в себя компоненты с линейной в дБ управляющей характеристикой на основе архитектуры с интерполяцией X-Amp™ и компоненты с шаговой цифровой регулировкой, обладающие шагом регулировки вплоть до 0.25 дБ и линейной в вольтах управляющей характеристикой. Кроме того, наши усилители ВЧ с переменным коэффициентом усиления выпускаются в вариантах с интегрированными на кристалле многополюсными аналоговыми фильтрами, управляемыми цифровым кодом, а также схемами АРУ для автоматической регулировки уровня сигнала.
Основы усилителей с переменным коэффициентом усиления
Часто задаваемые вопросы (FAQ): Усилители с переменным коэффициентом усиления
Обучающие материалы и вебкасты
Решения для реализации высокопроизводительных сигнальных цепочек ВЧ при ограниченных габаритах (на англ.яз.)
В этом вебинаре будет рассмотрено текущее состояние дел в технологии ВЧ ИМС с акцентом на трудности, с которыми разработчики беспроводных устройств, отличных от беспроводных телефонов, сталкиваются при стремлении реализовать больше функциональных возможностей при меньших габаритах. Также будут рассмотрены дополнительные проблемы, возникающие при построении широкополосных приемопередатчиков, которые могут быть без внесения изменений в схему использованы на разных частотах.
ВЕБКАСТ: Согласование ВЧ компонентов (на англ.яз.)
Мало что является столь важным для успешного проектирования любой ВЧ схемы, как сопряжение каскадов в приемнике и передатчике. В схеме, где согласование каскадов выполнено ненадлежащим образом возможно появление побочных гармонических составляющих, нежелательного затухания и других негативных эффектов. В этом вебкасте будут представлены наилучшие практические подходы, которые позволят вам добиться максимальных показателей от вашей ВЧ схемы.
Технические статьи об усилителях ВЧ с переменным коэффициентом усиления
Преимущества дифференциальных сигналов при проектировании систем связи
Узнайте, как дифференциальные сигнальные тракты и архитектуры могут обеспечить повышение характеристик систем в сложных задачах. (RF Designline, 1 февраля 2010, на англ.яз.)
Реализация многостандартных/многодиапазонных режимов работы при помощи приемников прямого преобразования
Современные приемники прямого преобразования представляют собой привлекательное решение для программируемых в условиях эксплуатации радиосистем, обладают меньшей стоимостью и потенциально более высокими характеристиками по сравнению с традиционными схемами приемников. (RF Designline, 16 февраля 2009, на англ.яз.)
Эрик Ньюман и Стивен Ли, Analog Devices, Inc. Усилитель с переменным коэффициентом усиления и линейной в дБ характеристикой управления обеспечивает измерение “истинной” среднеквадратической мощности
(Wireless Design, 2004, на англ.яз.)
Филлип Хэлфорд, Имон Нэш, Analog Devices, Inc. Интегрированный усилитель с переменным коэффициентом усиления упрощает точную регулировку усиления (pdf, на англ.яз., 194 кБ)
(Microwaves & RF, март 2002)
Аналоговый входной интерфейс для базовых станций фемтосот стандарта 3G обеспечивает беспроводную связь внутри дома (на англ.яз.)
Новый усилитель с переменным коэффициентом усиления X-amp, обладающий динамическим диапазоном 45 дБ и шириной полосы 500 МГц, упрощает проектирование адаптивных приемников
(Analog Dialogue, том 36, номер 1, январь-февраль 2002, на англ.яз.)
Брошюры и бюллетени технических решений
Руководство по выбору компонентов ВЧ/ПЧ (на англ.яз.)
ИМС аналого-цифровых преобразователей и драйверов
Технические описания
Технические описания усилителей ВЧ с переменным коэффициентом усиления
Параметрический поиск
Усилители ПЧ с переменным коэффициентом усиления
Усилители ВЧ с переменным коэффициентом усиления
Усилители с перемененным коэффициентом усиления и интегрированными фильтрами
Инструменты
ADIsimRF™
Видео: ADIsimRF™
ADIsimPLL™
Видео: ADIsimPLL™
S-параметры
S-параметры ADL5201 (zip, 1.29 МБ)
S-параметры ADL5240 (zip, 98.2 кБ)
S-параметры ADL5202 (zip, 2.60 МБ)
S-параметры ADL5243 (zip, 178 кБ)
S-параметры ADL5534 Rev A (zip, 23.2 кБ)
S-параметры ADL5531 (zip, 10.4 кБ)
S-параметры ADL5322 (zip, 32.2 кБ)
S-параметры ADL5321 (zip, 31.4 кБ)
S-параметры ADL5523 (zip, 5.54 кБ)
S-параметры ADL5521 (zip, 5.52 кБ)
S-параметры ADL5542 (zip, 43.3 кБ)
S-параметры ADL5541 (zip, 43 кБ)
S-параметры ADL5391 (zip, 309 кБ)
S-параметры ADL5390 (zip, 152 кБ)
S-параметры ADL5323 (zip, 32.3 кБ)
Таблица выбора продуктов
Таблица выбора усилителей с переменным коэффициентом усиления
Онлайн-сообщество технической поддержки EngineerZone
Типовые схемотехнические решения Circuits from the Lab
CN-0140: Высококачественный, двухканальный приемник с дискретизацией на ПЧ
CN-0082: Формирование сигнала с постоянной огибающей при помощи усилителя с переменным коэффициентом усиления ADL5331 и логарифмического усилителя AD8319
CN-0072: Расширение динамического диапазона логарифмического детектора ADL5513 при помощи усилителя с переменным коэффициентом усиления AD8368
CN-0050: Стабильный, замкнутый контур автоматической регулировки мощности для ВЧ систем
CN-0002: Применение усилителя с переменным коэффициентом усиления AD8376 для интерфейса с широкополосными АЦП в схемах с высокой ПЧ и связью по переменному току
Статьи по применению усилителей ВЧ с переменным коэффициентом усиления
AN-1098: Методология проектирования узкополосного интерфейса между высококачественными дифференциальными усилителями-драйверами и АЦП (pdf, 167 кБ)
AN-0974: Возможность практической реализации систем TD-SCMA с многими несущими (pdf, 634 кБ)
AN-808: Возможность практической реализации систем CDMA2000 с многими несущими (pdf, 1535 кБ)
В этой статье по применению рассматривается возможность практической реализации приемопередатчика системы CDMA2000 с многими несущими и дается анализ основных характеристик подсистемы.
AN-827: Резонансный подход к организации интерфейса между усилителями и АЦП на переключаемых конденсаторах (pdf, 203 кБ)
AN-772:Руководство по проектированию и изготовлению плат с корпусами LFCSP (Lead Frame Chip Scale) (pdf, 439 кБ)
AN-826: Передатчик прямого преобразования для сети WiMAX 2.4 ГГц (pdf, 417 кБ)
| Part# | Gain Control | RF Frquency Range (MHz) | Gain Accuracy | Output IP3 | Spectral Noise | Gain (min) | Gain (max) | Noise Figure (dB) | Min Pos Supply | Max Pos Supply | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5201 | Digital | 700MHz | - | 50dBm | - | -11.5dB | 20dB | 7.5dB | 4.5V | 5.5V | 110mA | 24-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5202Reference Circuit Available | Digital | 700MHz | - | 50dBm | - | -11.5dB | 20dB | 7.5dB | 4.5V | 5.5V | 210mA | 40-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5565Reference Circuit Available | Analog | 6GHz | 1dB | 54dBm | 1.52(nV/rtHz) | 0dB | 15.5dB | 8.7dB | 2.8V | 5.2V | 80mA | 16-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5336Reference Circuit Available | Analog | 1GHz | 100mdB | 28dBm | - | -14.6dB | 19.5dB | 7.1dB | 4.5V | 5.5V | 80mA | 32-Lead CSP |
$ |
| AD8366 | Digital | 600MHz | - | 38dBm | - | 4.5dB | 20.25dB | 11.4dB | 4.75V | 5.25V | 180mA | 32-Lead CSP |
$ |
| ADRF6516 | Analog | 31MHz | 200mdB | 35dBm | - | -5dB | 45dB | - | 3.15V | 3.45V | 360mA | 32-Lead CSP |
$ |
| ADRF6510Reference Circuit Available | Analog | 30MHz | - | 27dBm | - | -5dB | 45dB | - | 4.75V | 5.25V | 258mA | 32-Lead CSP |
$ |
| ADL5561 | Analog | 2.9GHz | - | 49dBm | 2.1(nV/rtHz) | 6dB | 15.5dB | 8dB | 3V | 3.6V | 40mA | 16-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5562Reference Circuit Available | Analog | 3.3GHz | - | 47dBm | 2.1(nV/rtHz) | 6dB | 15.5dB | 7.3dB | 3V | 3.6V | 80mA | 16-Lead LFCSP |
$ |
| AD8372 | Digital | 130MHz | 300mdB | 35dBm | - | -9dB | 32dB | 7.9dB | 4.5V | 5.5V | 212mA | 32-Lead CSP |
$ |
| AD8375 | Digital | 630MHz | 200mdB | 50dBm | 1.9(nV/rtHz) | -4dB | 20dB | 8.3dB | 4.5V | 5.5V | 125mA | 24-Lead LFCSP |
$ |
| AD8376Reference Circuit Available | Digital | 700MHz | 200mdB | 50dBm | 2(nV/rtHz) | -4dB | 20dB | 8.7dB | 4.5V | 5.5V | 250mA | 32-Lead CSP |
$ |
| AD8368Reference Circuit Available | Analog | 800MHz | 400mdB | 33dBm | - | -12dB | 22dB | 9.5dB | 4.5V | 5.5V | 60mA | 24-Lead LFCSP |
$ |
| AD8370 | Digital | 750MHz | - | 35dBm | 2.1(nV/rtHz) | -11dB | 34dB | 7.2dB | 3V | 5.5V | 79mA | 16-Lead TSSOP |
$ |
| AD8369 | Digital | 600MHz | 500mdB | 19.5dBm | 2(nV/rtHz) | -5dB | 40dB | 7dB | 3V | 5.5V | 37mA | 16-Lead TSSOP |
$ |
| AD8367 | Analog | 500MHz | 200mdB | 36.5dBm | 1.84(nV/rtHz) | -2.5dB | 42.5dB | 6.2dB | 2.7V | 5.5V | 26mA | 14-Lead TSSOP |
$ |
| Part# | Gain Control | RF Frquency Range (MHz) | Gain (min) | Gain (max) | Noise Figure (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Output IP3 | Max Pos Supply | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5240 | Digital | 4GHz | -13.1dB | 18dB | 2.9dB | 19.5dBm | 41dBm | 5.25V | 93mA | 32-Lead CSP |
$ |
| ADL5243 | Digital | 4GHz | -1.2dB | 31.3dB | 2.9dB | 26dBm | 41.1dBm | 5.25V | 175mA | 32-Lead CSP |
$ |
| ADL5331Reference Circuit Available | Analog | 1.2GHz | -14dB | 17dB | 9dB | - | 47dBm | 5.25V | 240mA | 24-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5592 | Digital | 2.4GHz | -52.1dB | 8.9dB | 4.8dB | - | 29dBm | 5.5V | 189mA | 40-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5330Reference Circuit Available | Analog | 3GHz | -32dB | 21dB | 9dB | 1.3dBm | 31.5dBm | 5.25V | 215mA | 24-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5390 | Analog | 2.4GHz | -30dB | 5dB | 21dB | 8.5dBm | 23.3dBm | 5.25V | 135mA | 24-Lead LFCSP |
$ |
| AD8340 | Analog | 1GHz | -32dB | -2dB | - | 11dBm | 24dBm | 5.25V | 130mA | - |
$ |
| AD8341 | Analog | 2.4GHz | -34.5dB | -4.5dB | - | 8.5dBm | 17.5dBm | 5.25V | 125mA | 24-Lead LFCSP |
$ |
| Part# | Gain Control | Output IP3 | Number of Channels | RF Frquency Range (MHz) | Max Pos Supply | Supply Current | Supply Voltage (V) | Voltage Supply (V) | Gain (min) | Gain (max) | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRF6516 | Analog | 35dBm | 2 | 31MHz | 3.45V | 360mA | - | - | -5dB | 45dB |
$ |
| ADRF6510Reference Circuit Available | Analog | 27dBm | 2 | 30MHz | 5.25V | 258mA | 5.25V | - | -5dB | 45dB |
$ |