Добавить в Мастер Структурных Схем

ADL5561:  Дифференциальный усилитель ВЧ/ПЧ с крайне низкими искажениями и полосой 2.9 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5561 – это высокопроизводительный дифференциальный усилитель, который оптимизирован для применения в каскадах ВЧ и ПЧ. Низкий шум (2.1 нВ/√Гц) и превосходные показатели искажений в широком диапазоне частот делают его идеальным драйвером для быстродействующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с разрешением от 8 до 16 бит.

ADL5561 может работать с одним из трех возможных значений коэффициента усиления (6 дБ, 12 дБ и 15.5 дБ), выбор которых определяется способом подключения внешнего сигнала. В конфигурации с несимметричным входным сигналом значения коэффициентов усиления уменьшаются до 5.6 дБ, 11.1 дБ и 14.1 дБ. Применение внешних последовательных резисторов по входу добавляет универсальность, позволяя устанавливать любой коэффициент усиления в диапазоне от 0 дБ до 15.5 дБ.

Типичный рабочий ток ADL5561 равен 40 мА, а в неактивном состоянии компонент потребляет менее 3 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом.

Компонент оптимизирован для поддержания широкой полосы и низкого уровня искажений. Эти особенности, а также возможность регулировки коэффициента усиления в широком диапазоне, делают данный усилитель превосходным выбором для применения в универсальных широкополосных усилительных схемах и усилительных каскадах ПЧ, в которых критически важными параметрами являются малые искажения, низкий шум и малое энергопотребление. Архитектура данного компонента обеспечивает наилучшую комбинацию скорости нарастания, полосы пропускания и уровня искажений в широком диапазоне частоте. Эти черты делают ADL5561 идеальным вариантом для интерфейса с разнообразными АЦП, а также смесителями, аттенюаторами на p-i-n диодах, фильтрами на ПАВ и многоэлементными дискретными устройствами.

ADL5561 производится по кремний-германиевой (SiGe) технологии изготовления быстродействующих схем компании Analog Devices, выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
  • Усилительные каскады ВЧ/ПЧ
  • Интерфейс с фильтрами на ПАВ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Ширина полосы по уровню −3 дБ: 2.9 ГГц (AV = 6 дБ)
  • Малый потребляемый ток: 40 мА
  • Конфигурирование коэффициента усиления внешними выводами: 6 дБ, 12 дБ, 15.5 дБ
  • Преобразование дифференциального или несимметричного входного сигнала в дифференциальный выходной сигнал
  • Малошумящий входной каскад: приведенный к входу шум (RTI) 2.1 нВ/√Гц при AV = 12 дБ
  • IMD3: -86 дБн при центральной частоте 250 МГц
  • Скорость нарастания: 9.8 В/нс
  • Короткое время установления (2 нс) и быстрое восстановление при перегрузке (3 нс)
  • Малые искажения в широкой полосе (AV=6 дБ)
      10 МГц:−94 дБн HD2, −87 дБн HD3
      70 МГц: −98 дБн HD2, −87 дБн HD3
      140 МГц: −95 дБн HD2, −87 дБн HD3
      250 МГц: −80 дБн HD2, −73 дБн HD3
  • Работа от одного напряжения питания: от 3 В до 3.6 В
  • Режим пониженного энергопотребления
  • Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем XFCB3

Функциональная блок-схема ADL5561

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5561: 2.9 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier Data Sheet (Rev F, 01/2014) (pdf, 265 kB) Технические описания PDF
AN-1098: Методология проектирования узкополосного интерфейса между высококачественными дифференциальными усилителями-драйверами и АЦП  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
The Differential-signal Advantage for Communications System Design
Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
(RF Designline, 2/1/2010)
Технические статьи HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
ADC Drivers Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5561 S-Parameters  (zip, 180 kB) S-Parameters ZIP
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5561-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.