Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8376:  Двухканальный усилитель ПЧ с переменным коэффициентом усиления и крайне низкими искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8376 - это двухканальный широкополосный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который обладает высокой точностью настройки усиления, высоким уровнем IP3 и низким коэффициентом шума. Превосходные показатели искажений и широкая полоса пропускания сигнала делают AD8376 превосходным выбором для регулировки коэффициента усиления в разнообразных приемных устройствах.

Благодаря применению усовершенствованной кремниево-германиевой (SiGe) технологии производства быстродействующих схем и патентованных методов компенсации искажений AD8376 имеет точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 50 дБм на частоте 200 МГц.

AD8376 обеспечивает широкий диапазон регулировки коэффициента усиления: 24 дБ с шагом 1 дБ. Управление коэффициентом усиления каждого из каналов осуществляется через отдельный 5-контактный интерфейс, совместимый со стандартными логическими уровнями ТТЛ. Выходы с открытым коллектором обеспечивают свободу проектирования, позволяя задавать общий коэффициент усиления сигнала при помощи импеданса нагрузки. Таким образом, коэффициент усиления сигнала по напряжению прямо пропорционален величине нагрузки.

Активацией каждого из каналов AD8736 можно управлять в индивидуальном порядке, подавая напряжения соответствующего логического уровня на выводы разрешения питания ENBA и ENBB. Рабочий ток, потребляемый AD8376 в типичных условиях, равен 130 мА на канал. При переключении в режим пониженного энергопотребления AD8376 потребляет менее 5 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом (не хуже −50 дБ на 200 МГц).

AD8376 производится по кремний-германиевой технологии изготовления быстродействующих схем компании Analog Devices, выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 5 мм × 5 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения
  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Приемники с дискретизацией на ПЧ
  • Широкополосные многоканальные приемники
  • Измерительные приборы
  • Data Sheet, Rev. 0, 8/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Два независимых усилителя с переменным коэффициентом усиления и цифровой регулировкой
    • Ширина полосы 700 МГц (−3 дБ)
    • Диапазон регулировки усиления: от −4 дБ до +20 дБ
    • Шаг регулировки: 1 дБ ± 0.2 дБ
    • Дифференциальные вход и выход
    • Коэффициент шума: 8.7 дБ при максимальном усилении
    • IP3 по выходу: ~50 дБм на 200 МГц
    • P1dB по выходу: 20 дБм на 200 МГц
    • Два параллельных 5-разрядных интерфейса управления
    • Постоянный уровень SFDR в диапазоне коэффициентов усиления
    • Режим пониженного энергопотребления
    • Работа от одного напряжения питания 5 В
    • 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм x 5 мм

    Функциональная блок-схема AD8376

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8376: Ultralow Distortion IF Dual VGA Data Sheet (Rev B, 10/2013) (pdf, 1076 kB) Технические описания PDF
    AN-1098: Методология проектирования узкополосного интерфейса между высококачественными дифференциальными усилителями-драйверами и АЦП  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0974: Возможность практической реализации систем TD-SCMA с многими несущими  (pdf, 634 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0974: Multicarrier TD-SCMA Feasibility  (pdf, 634 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0140: Высококачественный, двухканальный приемник с дискретизацией на ПЧ  (pdf, 191 kB) Circuit Note PDF
    CN-0002: Применение усилителя с переменным коэффициентом усиления AD8376 для интерфейса с широкополосными АЦП в схемах с высокой ПЧ и связью по переменному току  (pdf, 128 kB) Circuit Note PDF
    Two-Chip IF Receiver Prepares For 3G Standards
    (Microwaves & RF, 4/2007)
    Обзоры продукции HTML
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    Обзор PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.60.09
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8376 S-Parameters  (zip, 494 kB) S-Parameters ZIP
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8376-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.