Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8370:  Усилитель с переменным коэффициентом усиления, цифровым управлением и полосой 750 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8370 - это высококачественный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который предназначен для использования в трактах ПЧ оборудования инфраструктуры систем связи.

Компонент обеспечивает два диапазона регулировки усиления, управление которыми осуществляется через трехпроводной цифровой интерфейс, и позволяет пользователю поддерживать высокую точность регулировки для достижения максимальной чувствительности приемника.

Характеристики AD8370 полностью протестированы при всех стандартных значениях ПЧ беспроводных систем: 70 / 140 / 190 / 240 / 380 МГц. Высокая точка компрессии выходного сигнала и точная регулировка коэффициента усиления делает AD8370 идеальным выбором для использования в схемах АРУ цифровых приемников базовых станций стандартов GSM / CDMA2000 / W-CDMA.

AD8370 производится по усовершенствованной кремниевой технологии изготовления биполярных транзисторов, работает от одного напряжения питания 3 В или 5 В, выпускается в компактном 16-выводном корпусе TSSOP (thin shrunk small outline) и имеет рабочий температурный диапазон от –40 до +85 C.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ЗАКАЗА

Для заказа доступны образцы AD8370ARU и оценочные платы AD8370-EVAL.

Другие усилители с переменным коэффициентом усиления для беспроводной связи:

    AD8367 - Усилитель несимметричных сигналов с переменным коэффициентом усиления, аналоговым управлением, диапазоном регулировки 45 дБ и полосой 500 МГц
    AD8369 – Дифференциальный усилитель с переменным коэффициентом усиления, цифровым управлением, диапазоном регулировки 45 дБ, шагом регулировки 3 дБ и полосой 600 МГц

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон рабочих частот: от НЧ до 750 МГц (ширина полосы по уровню -3 дБ)
  • Точка компрессии выходного сигнала по уровню 1 дБ: +15.8 дБм (70 МГц)
  • Коэффициент шума 7 дБ
  • Однополярное питание от 3 В до 5 В, режим пониженного энергопотребления
  • Полностью дифференциальные вход и выход
  • Трехпроводной последовательный цифровой интерфейс
  • Выбор диапазона регулировки двумя выводами:
    Нижний диапазон от –11 дБ до +17 дБ
    Верхний диапазон от +6 дБ до +34 дБ
  • Пересечение с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу:
    +35 дБм (70 МГц)

Функциональная блок-схема AD8370

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8370: LF to 750MHz Digitally Controlled VGA Data Sheet  (Rev B, 12/2011) (pdf, 819 kB) Технические описания PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) Обучение PDF
Integrated VGA Aids Precise Gain Control  (pdf, 194 kB)
by Phillip Halford and Eamon Nash, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, March 2002)
Технические статьи PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) Product Selection Guide PDF
High-speed ADCs suit communications applications
(RF Design, 4/5/2006)
Обзоры продукции HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Industry's first digitally controlled dual VGAs: 2× the functionality; 1/3 the space. Обзор HTML
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) Обзор PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8370 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8370-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть