Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5323:  Предварительный усилитель с внутренним согласованием для ВЧ УМ диапазона 1700 МГц - 2400 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5323 – это арсенид-галлиевый (GaAs) усилитель с высокой линейностью, который обладает внутренней схемой согласования с сопротивлением 50 Ом для работы в диапазоне частот от 1700 МГц до 2400 МГц. Этот усилитель, имеющий коэффициент усиления 20 дБ, разработан специально для использования в выходном каскаде радиопередатчиков базовых станций сетей сотовой связи или применения в качестве входного предварительного усилителя в усилителях мощности базовых станций, работающих с сигналами на многих поднесущих. Все необходимые схемы согласования и смещения интегрированы на кристалле. ADL5323 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки с габаритами 3 мм × 3 мм и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Арсенид-галлиевый усилитель несимметричных сигналов с фиксированным коэффициентом усиления 20 дБ
  • Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • Полное соответствие заявленным характеристикам в диапазоне рабочих температур и напряжений питания
  • Корпус LFCSP с малыми габаритами (3 мм × 3 мм)
  • Диапазон рабочих частот: 1700 МГц - 2400 МГц
  • Высокая точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка: +43 дБм
  • Точка компрессии выходного сигнала: +28 дБм
  • Коэффициент шума: 5 дБ
  • Совместим по выводам с усилителем ADL5322 (700 МГц - 1000 МГц)

Функциональная блок-схема ADL5323

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5323: 1700 MHz to 2400 MHz GaAs Matched RF PA Predriver Data Sheet (Rev 0, 08/2006) (pdf, 222 kB) Технические описания PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5323 S-Parameters  (zip, 32 kB) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5323 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5323-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть