Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8354:  Усилительный блок ВЧ диапазона 1 МГц - 2.7 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8354 – это широкополосный, линейный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, работающий на частотах от 1 МГц до 2.7 ГГц. Он предназначен для применения в самых разнообразных беспроводных устройствах, включая устройства для сотовой связи, в широкополосной связи, кабельном телевидении и системах LMDS/MMDS.

Благодаря применению кремниевой технологии производства высококачественных комплементарных биполярных транзисторов, разработанной компанией Analog Devices, этот усилительный блок обеспечивает превосходную стабильность в диапазоне температур и напряжений питания, а также слабое изменение параметров от компонента к компоненту. Данный усилитель работает с несимметричными сигналами и имеет внутреннее согласование с 50 Ом, обеспечивающее потери на отражение более 10 дБ во всем диапазоне рабочих частот.

AD8354 обеспечивает мощность выходного сигнала в линейном режиме до почти 4.3 дБм и коэффициент усиления 20 дБ на частоте 900 МГц при напряжении питания 3 В и внешнем ВЧ дросселе между напряжением питания и выходным выводом. Потребляемый ток питания составляет 24 мА. Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (OIP3) находится на уровне более 18 дБм при частоте 900 МГц и равна 14 дБм при частоте 2.7 ГГц.

Коэффициент шума равен 4.2 дБ при частоте 900 МГц. Коэффициент передачи в обратном направлении (S12) составляет −33 дБ при частоте 900 МГц и −30 дБ при частоте 2.7 ГГц.

AD8354 также может работать с напряжением питания 5 В, при этом внешняя катушка индуктивности не требуется. В данном случае AD8353 обеспечивает мощность до 4.88 дБм и коэффициент усиления 20 дБ на частоте 900 МГц. Потребляемый ток питания составляет 26 мА. OIP3 находится на уровне более 19 дБм при частоте 900 МГц и равна 15 дБм при частоте 2.7 ГГц. Коэффициент шума равен 4.4 дБ при частоте 900 МГц. Коэффициент передачи в обратном направлении (S12) составляет −33 дБ.

AD8354 производится с использованием патентованной компанией Analog Devices кремниевой технологии изготовления высококачественных ИМС на комплементарных биполярных транзисторах с граничной частотой 25 ГГц. Он выпускается в миниатюрном корпусе с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление и низкоимпедансную электрическую связь с цепью заземления. Компонент работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Также доступна оценочная плата для данного компонента.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
  • Диапазон рабочих частот от 1 МГц до 2.7 ГГц
  • Мощность выходного сигнала в линейном режиме до 4 дБм
  • Внутреннее согласование по входу и выходу с 50 Ом
  • Стабильность в диапазоне температур и напряжений питания
  • Коэффициент шума: 4.2 дБ
  • Напряжение питания: 3 В или 5 В

Функциональная блок-схема AD8354

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8354: 1 MHz to 2.7 GHz RF Gain Block Data Sheet (Rev E, 11/2013) (pdf, 356 kB) Технические описания PDF
AN-772: Руководство по проектированию и изготовлению плат с корпусами LFCSP (Lead Frame Chip Scale)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADI RF Amplifier Library for Agilent ADS  (zip, 2620 kB)
Used to analyze ADI RF Gain Blocks in the Agilent ADS modeling environment.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.10
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8354 S-Parameters  (zip, 35 kB) S-Parameters ZIP
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8354-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.