Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG904:  Широкополосный КМОП мультиплексор 4:1/SP4T ключ с полосой 2.5 ГГц, изоляцией 37 дБ на 1 ГГц и напряжением питания от 1.65 В до 2.75 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG904 и ADG904-R - это широкополосные аналоговые мультиплексоры 4:1, которые производятся по технологии КМОП, обеспечивающей высокую изоляцию и малые вносимые потери на частотах до 1 ГГц. ADG904 - это поглощающий/согласованный мультиплексор с шунтирующими резисторами номиналом 50 Ом; ADG904-R - это отражающий ключ. Внутренняя структура этих компонентов обеспечивает высокую изоляцию на частотах от нуля до 1 ГГц.

ADG904 и ADG904-R коммутируют один из четырех входов на общий выход, RFC, в соответствии с состоянием двоичных сигналов на 3-разрядной шине адреса A0, A1 и EN. Подача логической 1 на вывод EN отключает устройство.

Компоненты содержат интегрированную логику управления, выполненную по технологии КМОП, что избавляет от необходимости во внешней цепи управления. Входы управления совместимы с логическими уровнями КМОП и LVTTL. Низкое энергопотребление этих компонентов делает их идеальным выбором для систем беспроводной связи и универсальных задач коммутации высокочастотных сигналов.

Ключевые особенности продукта

  1. Изоляция в выключенном состоянии −37 дБ на частоте 1 ГГц
  2. Вносимые потери 1.1 дБ на частоте 1 ГГц
  3. 20-выводные корпуса TSSOP/LFCSP

Области применения

  • Беспроводная связь
  • Универсальные задачи коммутации сигналов ВЧ
  • Двухдиапазонные системы
  • Быстрое переключение между фильтрами
  • Входные ключи в цифровых приемопередатчиках
  • Коммутация сигналов ПЧ
  • Тюнеры
  • Коммутация пространственно разнесенных антенн
  • Data Sheet, Rev. B, 2/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Широкая полоса: 2.5 ГГц по уровню -3 дБ
    • ADG904: Поглощающий мультиплексор 4:1/SP4T ключ
    • ADG904-R: Отражающий мультиплексор 4:1/SP4T ключ
    • Высокая изоляция в выключенном состоянии (37 дБ на частоте 1 ГГц)
    • Малые вносимые потери (1.1 дБ в диапазоне от нуля до 1 ГГц)
    • Однополярное напряжение питания от 1.65 В до 2.75 В
    • Сигналы управления с логическими уровнями КМОП/LVTTL
    • 20-выводные корпуса TSSOP и LFCSP (4 мм × 4 мм)
    • Низкое энергопотребление (1 мкА, максимум)

    Функциональная блок-схема ADG904

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG904/ADG904-R:Wideband 2.5 GHz, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 323 kB) Технические описания PDF
    AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) Статьи по применению PDF
    AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions  (pdf, 162 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0211: IF Band-Pass Filter Bank Switching Network for Wireless Infrastructure  (pdf, 245 kB) Circuit Note PDF
    Use Circuits from the Lab™ in Your Next Design
    Watch how two engineers were able to use Analog Devices Circuits from the Lab to help solve their design challenge. From test data to HW evaluation, to project integration, we make it easy to save time while lowering the risk in your circuit design.
    Videos HTML
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    Multiplexer Parametric Search Product Selection Guide HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADG904 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADG904BCPZ Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Tray, 490 $ 1,72 $ 1,42 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADG904BCPZ-REEL Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Reel, 5000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG904BCPZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Reel, 1500 - $ 1,42 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG904BRU Статус: Obsolete 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Контакты
    ADG904BRU-500RL7 Статус: Obsolete 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Купить
    ADG904BRU-REEL Статус: Obsolete 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Контакты
    ADG904BRUZ Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 1,72 $ 1,42 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADG904BRUZ-R Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Tube, 75 $ 1,72 $ 1,42 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADG904BRUZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld TSSOP 20 Ind Reel, 1000 - $ 1,42 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    ADW54011Z-0REEL7 Статус: Prodn TSSOP 4.4 MM 20 Ind Reel, 1000 - $ 1,73 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADG904-R Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-ADG904EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
    EVAL-ADG904REBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-ADG904EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
    EVAL-ADG904REBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть