Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADRF6850:  Интегрированный широкополосный приемник диапазона 100 МГц - 1000 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADRF6850 - это высокоинтегрированный широкополосный квадратурный модулятор, синтезатор сетки частот и усилитель с переменным коэффициентом усиления в одном корпусе. Устройство покрывает диапазон рабочих частот от 100 МГц до 1000 МГц и может использоваться для переноса сигнала с промежуточной частоты (ПЧ) в область модулирующих частот путем квадратурной демодуляции как в узкополосных, так и в широкополосных системах связи.

Демодулятор ADRF6850 включает в себя синтезатор сетки частот с дробным коэффициентом деления и большим модулем, имеющий интегрированный ГУН и обеспечивающий разрешение по частоте менее 1 Гц, а также входной усилитель с программируемым коэффициентом усиления, обеспечивающий диапазон регулировки коэффициента усиления 60 дБ.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через выбираемый пользователем интерфейс SPI или I2C. Устройство работает от одного источника питания с напряжением в диапазоне от 3.15 В до 3.45 В.

Области применения

  • Системы широкополосной связи
  • Системы сотовой связи
  • Системы спутниковой связи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Квадратурный (IQ) демодулятор
  • Интегрированные схема ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН
  • Диапазон регулировки усиления: 60 дБ
  • Диапазон частот входного сигнала: 100 МГц - 1000 МГц
  • P1dB по входу: +12 дБм при коэффициенте усиления 0 дБ
  • IP3 по входу: +22.5 дБм при коэффициенте усиления 0 дБ
  • Коэффициент шума: 11 дБ при коэффициенте усиления > 39 дБ, 49 дБ при коэффициенте усиления 0 дБ
  • Ширина полосы тракта модулирующих частот по уровню 1 дБ: 250 МГц в широкополосном режиме, 50 МГц в узкополосном режиме
  • Последовательный интерфейс SPI/I2C
  • Питание: +3.3 В/350 мА

Функциональная блок-схема ADRF6850

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADRF6850: 100 MHz to 1000 MHz Integrated Broadband Receiver Data Sheet (Rev 0, 10/2010) (pdf, 1154 kB) Технические описания PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADRF6850 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADRF6850 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADRF6850EB1Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть