Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADRF6750:  Квадратурный модулятор диапазона 950 МГц - 1575 МГц с интегрированными схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADRF6750 - это высокоинтегрированный продукт, включающий в себя квадратурный модулятор, синтезатор сетки частот и программируемый аттенюатор. Устройство покрывает диапазон частот от 950 МГц до 1575 МГц и может применяться в системах спутниковой, сотовой и широкополосной связи.

Модулятор ADRF6750 включает в себя синтезатор сетки частот с большим модулем, дробным коэффициентом деления и интегрированным ГУН, который имеет шаг перестройки по частоте менее 1 Гц, и выходной аттенюатор с цифровым управлением, обеспечивающий диапазон регулировки ослабления 47 дБ с шагом 1 дБ.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через выбираемый пользователем интерфейс SPI или I2C. Устройство работает от одного источника напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Квадратурный модулятор с интегрированными схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН
  • Диапазон регулировки усиления: 47 дБ с шагом 1 дБ
  • Диапазон частот выходного сигнала: 950 МГц - 1575 МГц
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ по выходу: 8.5 дБм
  • IP3 по выходу: 23 дБм
  • • Шумовой порог: -162 дБм/Гц
  • Ширина полосы тракта модулирующих частот: 250 МГц (по уровню 1 дБ)
  • Разрешение установки частоты выходного сигнала: 1 Гц
  • Возможность работы с внешним ГУН для расширения рабочего диапазона частот
  • Последовательные интерфейсы, совместимые с SPI и I2C
  • Питание: 5 В/310 мА

Функциональная блок-схема ADRF6750

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADRF6750: 950 MHz to 1575 MHz Quadrature Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO Data Sheet (Rev A, 04/2010) (pdf, 616 kB) Технические описания PDF
RF ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 5 Техническая периодика HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADRF6750 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADRF6750 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADRF6750-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть