Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5386:  Квадратурный модулятор диапазона 50 МГц - 2200 МГц с интегрированным детектором и аттенюатором, управляемым напряжением

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5386 – это квадратурный модулятор с непревзойденной степенью интеграции, предназначенный для передатчиков с переносом сигнала на низкую промежуточную частоту (ПЧ) или непосредственно в область высоких частот (ВЧ) в широкополосных системах беспроводного доступа, микроволновых линиях связи, головных узлах кабельных сетей и инфраструктуре систем сотовой связи. ADL5386 работает в диапазоне частот от 50 МГц до 2200 МГц. Благодаря превосходным показателям баланса амплитуд и согласования фаз компонент удовлетворяет требованиям к передаче сигналов систем связи следующего поколения со сложными законами модуляции и высокой пропускной способностью.

В состав ADL5386 также входят автономный логарифмический детектор мощности и аттенюатор, управляемый напряжением (VVA, voltage variable attenuator). Для облегчения каскадного соединения с фильтрами и буферными усилителями аттенюатор имеет отдельный набор входных и выходных выводов. Широкий динамический диапазон детектора мощности и аттенюатора обеспечивают гибкость при выборе точки наблюдения сигнала в тракте передачи.

Широкая полоса входного каскада, которая составляет 700 МГц, позволяет работать с сигналами в основной полосе частот (видеосигналами) или сигналами на комплексной ПЧ. Типичными областями применения являются радиопередатчики с переносом сигнала на низкую ПЧ или непосредственно на ВЧ, головные узлы кабельных систем, широкополосные системы беспроводного доступа и оборудование сотовых сетей.

ADL5386 принимает входные сигналы по двум дифференциальным входам и модулирует ими две несущих, отстоящих друг относительно друга по фазе на 90 градусов. Внутренние сигналы несущих формируются из внешнего несимметричного входного сигнала гетеродина с частотой в два раза выше желаемой частоты выходного сигнала. Выходной усилитель рассчитан на работу с 50-омной нагрузкой.

ADL5386 состоит из двух кристаллов, один из которых производится по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc., а второй – по арсенид-галлиевой технологии внешней разработки. Компонент выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP_VQ для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.

Области применения

  • Инфраструктура линий радиосвязи
  • Головные узлы кабельных систем
  • Инфраструктура систем беспроводной/сотовой связи
  • Радиолинии местной связи
  • WiMAX/широкополосные системы беспроводного доступа

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон частот выходного сигнала: 50 МГц - 2200 МГц
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ: 11 дБм на частоте 350 МГц
  • Шумовой порог: −160 дБм/Гц на частоте 350 МГц
  • Подавление зеркального канала: −46 дБн на частоте 350 МГц
  • Сквозное прохождение несущей: −38 дБм на частоте 350 МГц
  • Линейный динамический диапазон АРУ 30 дБ на частоте 350МГц
  • Работа от одного источника питания: 4.75 В - 5.25 В
  • 40-выводный корпус LFCSP_VQ для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой

Функциональная блок-схема ADL5386

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5386: 50-2200 MHz Quadrature Modulator w/ Integrated Detector & VVA Data Sheet (Rev 0, 01/2009) (pdf, 191 kB) Технические описания PDF
AN-1237: Precise Control of I/Q Modulator Output Power Using the ADL5386 Quadrature Modulator and the AD5621 12-Bit DAC  (pdf, 127 kB) Статьи по применению PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended PLL's for the ADL5386

  • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
  • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4156.
Recommended RF/IF Driver Amplifiers and Gain Blocks for the ADL5386
  • For the full listing of frequency and driving level options, we recommend the ADL5xxx selection table.
Recommended Differential Dual Baseband TxDAC's for the ADL5386
  • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC's like the AD9117.
  • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC's like the AD9717.
  • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC's like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
  • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC's like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5386 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5386-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть