Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADF9010:  Аналоговый ВЧ интерфейс диапазона ISM 900 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADF9010 – это полностью интегрированный аналоговый интерфейс, состоящий из передающего тракта с выходом ВЧ и приемного тракта с входом в полосе модулирующих частот, который предназначен для работы в диапазоне частот от 840 МГц до 960 МГц. Приемный тракт состоит из полностью дифференциального, регулируемого квадратурного усилителя полосы модулирующих частот, фильтра нижних частот и схемы аналогового преобразования сигнала, необходимого для согласования с АЦП приемника. Коэффициент усиления в приемном тракте изменяется программно в диапазоне от 3 дБ до 24 дБ с шагом 3 дБ. Частота среза фильтра нижних частот приемного тракта может выбираться пользователем программно из набора значений 330 кГц, 880 кГц и 1.76 МГц. Также может быть выбран режим работы в обход фильтра.

Передающий тракт состоит полностью интегрированного дифференциального квадратурного преобразователя с повышением частоты и драйвера УМ, обладающего повышенной линейностью. Он обеспечивает преобразование квадратурного сигнала полосы модулирующих частот в сигнал ВЧ на несущей в диапазоне частот от 840 МГц до 960 МГц. Высокая линейность тракта передачи гарантирует низкие искажения выходного сигнала.

Вся схема формирования сигнала гетеродина интегрирована на кристалле. Она включает в себя синтезатор сетки частот с целочисленным коэффициентом деления и ГУН, комбинация которых генерирует синфазный и квадратурный сигналы, необходимые для квадратурной модуляции в передатчике. Сигнал гетеродина также выдается на выход микросхемы для использования во внешнем ВЧ демодуляторе. Управление всеми регистрами микросхемы осуществляется через простой трехпроводной последовательный интерфейс. Компонент работает от напряжения питания в диапазоне от 3.15 В до 3.45 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, если его функции не требуются.

Области применения

  • Считыватели меток RFID диапазона 900 МГц
  • Системы, работающие в не требующем лицензирования диапазоне 900 МГц

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазоны ISM 840 МГц - 960 МГц
  • Приемный каскад полосы модулирующих частот с низкочастотной фильтрацией и программируемым усилением
  • Интегрированный преобразователь с повышением частоты в тракте передачи
  • Интегрированные схема ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления и ГУН
  • Интегрированный предварительный усилитель передатчика
  • Дифференциальная, полностью балансная архитектура
  • Напряжение питания 3.3 В
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADF9010

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADF9010: 900 MHz ISM Band Analog RF Front End Preliminary Data Sheet (Rev 0, 08/2008) (pdf, 405 kB) Технические описания PDF
UG-476: PLL Software Installation Guide  (pdf, 520 kB) Руководства пользователей PDF
UG-423: Evaluation Board for the ADF9010 RF Front End  (pdf, 851 kB) Руководства пользователей PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADF9010EBZ1 Статус: Prodn Evaluation Board $ 285,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть