Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8346:  Квадратурный модулятор прямого преобразования диапазона до 2.5 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8346 – это полупроводниковый квадратурный модулятор, предназначенный для работы в диапазоне частот от 800 МГц до 2.5 ГГц. Данный компонент оптимизирован для задач, где требуется малое энергопотребление, но, при этом, обеспечивает очень низкий шумовой порог и высокую мощность выходного сигнала.

Уровень мощности сигнала гетеродина, необходимый для работы AD8346, составляет всего–10 дБм. Буферизированный выход модулятора рассчитан на нагрузку 50 Ом.

Компонент обеспечивает превосходные показатели баланса амплитуд, согласования фаз и подавления зеркального канала, что позволяет использовать его для создания радиосистем с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ) высоких порядков/ высокой емкости.

Кроме того, AD8346 был протестирован в задаче прямого преобразования частоты в системе CDMA IS95. Измеренный уровень излучений в соседнем канале (ACPR) составил -72 дБн.

AD8346 выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP (Thin Shrunk Small Outline). Рабочий температурный диапазон составляет от –40°C до 85 °C.

Доступность для заказа
Для заказа доступны образцы (наименование компонента AD8346ARU) и оценочная плата (наименование продукта AD8346-EVAL).

Другие модуляторы/демодуляторы

AD8345 - Квадратурный модулятор ВЧ/ПЧ диапазона 250 МГц – 1 ГГц

AD8347 – Квадратурный демодулятор ВЧ/ПЧ диапазона 800 МГц - 2.7 ГГц

AD8349 – Квадратурный модулятор прямого преобразования диапазона 800 МГц - 2.7 ГГц

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон частот выходного сигнала: 800 МГц – 2.5 ГГц
  • Диапазон частот модулирующих сигналов: от нуля до 70 МГц
  • Мощность выходного сигнала (P1dB): -3 дБм
  • Шумовой порог: -147 дБм/Гц
  • Погрешность согласвоания фаз квадратурных сигналов: 1° ср.кв.
  • Баланс амплитуд: 0.2 дБ
  • Малая потребляемая мощность и режим пониженного энергопотребления
  • Работа от одного источника питания: 2.7 В – 5.5 В
  • Совместим по выводам с AD8345 / AD8349

Функциональная блок-схема AD8346

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8346: 0.8 GHz-2.5 GHz Quadrature Modulator Data Sheet  (Rev A, 06/2005) (pdf, 397 kB) Технические описания PDF
AN-1039: Correcting Imperfections in IQ Modulators to Improve RF Signal Fidelity  (pdf, 202 kB) Статьи по применению PDF
AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) Статьи по применению PDF
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
Технические статьи PDF
Single Chip Realizes Direct-Conversion Rx  (pdf, 2518 kB)
... Direct-conversion Rxs offer advantages in simplicity compared to conventional superheterodyne approaches, although attention must be paid to some of the trade-offs.
(Microwaves & RF, October 2002)
Технические статьи PDF
Simplifying Direct-Conversion Tx Paths in Wireless Designs
(CommsDesign, 11/6/2002)
Технические статьи HTML
Single-Sideband Upconversion of Quadrature DDS Signals to the 800-to-2500-MHz Band
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 3, May, 2000)
Журнал Analog Dialogue HTML
AD8348 is among EDN's Top 100 Products
(EDN, December 2003)
Обзоры продукции HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design  (pdf, 69 kB) Обзор PDF
ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended PLL's for the AD8346

  • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
  • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4156.
Recommended RF/IF Driver Amplifiers and Gain Blocks for the AD8346
  • For the full listing of frequency and driving level options, we recommend the ADL5xxx selection table.
Recommended Differential Dual Baseband TxDAC's for the AD8346
  • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC's like the AD9117.
  • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC's like the AD9717.
  • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC's like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
  • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC's like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.
  • For selecting supervisor products, use the Supervisor Parametric Search.
  • Were these recommendations helpful?

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8346 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8346-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть