Посетите страницу AD5933/34 Impedance to Digital Converter Demonstration/Configuration Assistant ... Этот инструмент предназначен для демонстрации возможностей и проектирования с использованием преобразователей импеданса AD5933 и AD5934. Он демонстрирует шаги, необходимые для конфигурирования и использования данных компонентов, до приобретения оценочной платы. Инструмент также имеет режим проектирования, который позволяет осуществлять управление при помощи пользовательского интерфейса и вычислять значения, которые должны быть запрограммированы во внутренние регистры.
Техническая статья: Blood Analysis Systems Require Wide Bandwidths and Fast Sample Processing Cycles and Analysis
Информацию о других продуктах ADI для сферы здравоохранения вы можете найти на www.analog.com/healthcare.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5933: 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer Data Sheet (Rev D, 12/2011) (pdf, 544 kB) | Технические описания | |
| AN-1053: AD5933 Evaluation Board Example Measurement (pdf, 243 kB) | Статьи по применению | |
| AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus (pdf, 112 kB) | Статьи по применению | |
| AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal (pdf, 221 kB) | Статьи по применению | |
| AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies) (pdf, 170 kB) | Статьи по применению | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | Статьи по применению | |
| AN-847: Measuring a Grounded Impedance Profile Using the AD5933 (pdf, 294 kB) | Статьи по применению | |
| AN-843: Measuring a Loudspeaker Impedance Profile Using the AD5933 (Rev. A, 6/07) (pdf, 284 kB) | Статьи по применению | |
| AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance (pdf, 313 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time
(pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems |
Статьи по применению | |
| AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP) (pdf, 439 kB) | Статьи по применению | |
| AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540 (pdf, 0) | Статьи по применению | |
| AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR (pdf, 138 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-621: Programming the AD9832/AD9835
(pdf, 202 kB)
This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail. |
Статьи по применению | |
| AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers (pdf, 527 kB) | Статьи по применению | |
| AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers (pdf, 116 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-557: An Experimenter's Project:
(pdf, 368 kB)
Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver |
Статьи по применению | |
AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS
(pdf, 49 kB)
|
Статьи по применению | |
| AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer (pdf, 37 kB) | Статьи по применению | |
| AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850 (pdf, 101 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits
(pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance.... |
Статьи по применению | |
|
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.
(pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance. |
Статьи по применению | |
|
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies
(pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling. |
Статьи по применению | |
| AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis (pdf, 1156 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0217: High Accuracy Impedance Measurements Using 12-Bit Impedance Converters (pdf, 253 kB) | Circuit Note | |
|
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed. |
Webcasts | WEBCAST |
|
UG-364: Evaluating the AD5933 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter Network Analyzer
(pdf, 1202 kB)
This documentation is for the EVAL-AD5933EBZ Rev. C and Rev. C1 evaluation boards. |
Руководства пользователей | |
|
Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters
(Analog Dialogue, Vol. 41, August, 2007) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Impedance Measurement Monitors Blood Coagulation | Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04) |
Технические статьи | HTML |
|
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices (Electronic Products, September 2006) |
Технические статьи | HTML |
|
ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
(EE Times, 6/7/2006) |
Технические статьи | HTML |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
Технические статьи | HTML |
| Impedance Measurement Blood Analysis Systems | Технические статьи | HTML |
|
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc. (EDN, September 2, 1999) |
Технические статьи | HTML |
|
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters
(pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures |
Технические статьи | |
| Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper (pdf, 97 kB) | Технические статьи | |
| Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101) (pdf, 77 kB) | Технические статьи | |
|
DDS Applications
by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005) |
Технические статьи | HTML |
|
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005) |
Технические статьи | HTML |
|
Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005) |
Технические статьи | HTML |
|
DDS IC Initiates Synchronized Signals
(Microwaves & RF Cover Story, July 2005) |
Технические статьи | HTML |
|
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004) |
Технические статьи | HTML |
|
Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004) |
Технические статьи | HTML |
|
Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004) |
Технические статьи | HTML |
|
Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003) |
Технические статьи | HTML |
|
DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003) |
Технические статьи | HTML |
|
DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004) |
Технические статьи | HTML |
|
Simple Circuit Controls Stepper Motors
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04) |
Технические статьи | HTML |
|
Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices
(PDF)
(Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000) |
Технические статьи | |
|
AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless
(htm)
... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002) |
Технические статьи | HTM |
|
DDS Device Produces Sawtooth Waveform
Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003) |
Технические статьи | HTML |
|
400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002) |
Технические статьи | HTML |
|
DDS Tackles BaseStations Head On
... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s. (Wireless Systems Design, September 2002) |
Технические статьи | HTML |
|
Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
By Doug Bartow, Analog Devices, Inc. |
Технические статьи | HTML |
|
Clock Requirements For Data Converters
(Electronic Design, 2/2005) |
Технические статьи | HTML |
|
DDS Design
By David Brandon, Analog Devices, Inc. Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions. (EDN, 5/13/2004) |
Технические статьи | HTML |
|
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
|
ADI Rolls Out Single-Chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(eeProductCenter, 3/2005) |
Обзоры продукции | HTML |
|
ADI Rolls Out Single-chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(Automotive Design Line, 3/4/2005) |
Обзоры продукции | HTML |
|
On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
(eeProductCenter, 8/16/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
|
Semiconductor Products Set for Munich Launch
(Electronics Talk, 9/28/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
| Introducing the World's First Integrated Impedance Converters | Обзор | HTML |
| Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters (pdf, 482 kB) | Обзор | |
|
Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use
(pdf, 680 kB)
The AD5933 provides a single chip system level solution for impedance conversion. This integrated solution delivers unprecedented levels of precision and accuracy, available in a small package, requiring less design time, and at lower overall cost and power. |
Обзор | |
| My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? | FAQs/RAQs | HTML |
| Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? | FAQs/RAQs | HTML |
| Where can I find some good background material on direct digital synthesis? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
AD5933/4 Demonstration and Design Tool
A tool for demonstrating use of the AD5933/4 Impedance Converter / Network Analyzer. |
Design Calculators | HTML |
| AD5933 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD5933 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
| AD5933 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
| AD5933 IIO Impedance Converter and Network Analyzer Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.