Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8311:  Контроллер усилителей мощности для GSM с динамическим диапазоном 50 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8311 – это недорогая, полнофункциональная подсистема для точного управления усилителями мощности ВЧ, которая работает в полосе частот от 0.1 ГГц до 2.5 ГГц и обладает типичным динамическим диапазоном 50 дБ. Данный компонент предназначен для использования в мобильных телефонах и других беспроводных устройствах с питанием от батарей. Логарифмические усилители обеспечивают больший диапазон измерения и большую точность по сравнению с контроллерами на базе диодных детекторов. Компонент также обладает превосходной температурной стабильностью в рабочем диапазоне температур от −40°C до +85°C.

Высокая чувствительность компонента позволяет производить измерение при слабых уровнях сигнала, уменьшая тем самым уровень мощности, который необходимо подавать на детектор. Для удобства в сигнальном тракте используется внутренняя связь по переменному току. Эта цепь связи образует фильтр верхних частот с граничной частотой приблизительно 16 МГц, которая определяет нижний предел рабочих частот компонента. Таким образом, источник может быть заземлен по постоянному току.

AD8311 имеет выход напряжения, VAPC, диапазон и нагрузочная способность которого по току позволяет подключать его непосредственно к выводу управления коэффициентом усиления большинства усилителей мощности мобильных телефонов. Напряжение VAPC имеет диапазон от 300 мВ выше земли до 200 ниже напряжения питания. Поддерживаемый ток нагрузки составляет до 6 мА.

Входной сигнал управления рабочей точкой прикладывается к выводу VSET и имеет рабочий диапазон от 0.25 В до 1.4 В. Соответствующая цепь определяет наклон и точку пересечения линейной в дБ характеристики системы измерения, номинальные значения которых на частоте 0.9 ГГц равны 23.6 мВ/дБ и −59.7 дБм, соответственно. Входное сопротивление цепи VSET составляет более 35 МОм, а типичный ток смещения равен 0.26 мкА, что еще более упрощает практическое применение AD8311.

AD8311 выпускается в корпусе WLCSP (wafer-level chip scale package) с шестью шариковыми контактами, имеющем габариты 1.0 мм × 1.5 мм, и потребляет ток 7.6 мА от источника напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В.

Области применения

  • Одно-, двух- и трехдиапазонные мобильные телефоны (GSM, DCS, EDGE)
  • Управление мощностью передатчика

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полнофункциональный ВЧ детектор/контроллер
  • Динамический диапазон >50 дБ на 0.9 ГГц (от -48 дБм до +3 дБм относительно 50 Ом)
  • Высокая точность масштаба характеристики в диапазоне частот от 0.1 ГГц до 2.5 ГГц
  • Термостабильная линейная в дБ характеристика
  • Наклон логарифмической характеристики 23 мВ/дБ, точка пересечения на уровне -60 дБм на 0.9 ГГц
  • Функция интеграции в управляющем контуре
  • Низкая потребляемая мощность: 20 мВт при 2.7 В

Функциональная блок-схема AD8311

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8311: 50 dB GSM PA Controller Data Sheet (Rev A, 01/2011) (pdf, 728 kB) Технические описания PDF
AN-1040: Повышение показателей беспроводных передатчиков при помощи калибровки мощности сигнала ВЧ  (pdf, 152 kB) Статьи по применению PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) Статьи по применению PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
Технические статьи HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
Технические статьи PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
Технические статьи PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
Технические статьи PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
Технические статьи PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
Технические статьи PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
Технические статьи PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
Industrial Applications Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.10
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть