Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8309:  Демодулирующий логарифмический усилитель с выходом ограничителя, диапазон частот 5 МГц - 500 МГц, динамический диапазон 100 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8309 – это детектирующий логарифмический усилитель с полосой рабочих частот до 500 МГц, основанный на методе последовательного детектирования. Он может быть полезен в задачах индикации уровня принимаемого сигнала (RSSI) и детектирования фазы в аппаратуре базовых станций сотовой связи, радиолокаторах и других радиосистемах.

Компонент обеспечивает динамический диапазон 100 дБ с погрешностью ±0.4 дБ в центральном участке диапазона шириной 80 дБ и работает на частотах до 500 МГц. Выход логарифмического сигнала представляет собой постоянное напряжение в диапазоне от 0.4 В до 2.5 В, которое пропорционально логарифму уровня входного сигнала в динамическом диапазоне 100 дБ. Компонент также имеет выход ограничителя, на который выдается стабильный ограниченный выходной сигнал с отклонением фазы ±100 пс, получаемый после усиления входного сигнала на 100 дБ. Этот выходной сигнал может быть полезен для демодуляции сигналов с фазовой и частотной манипуляцией.

AD8309 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и имеет типичный потребляемый ток 20 мА. Компонент выпускается в 16-выводном пластиковом корпусе TSSOP.

Для данного компонента доступна оценочная плата, которую можно заказать по следующему наименованию продукта: AD8309-EVAL. Принципиальная электрическая схема и топология оценочной платы даны в техническом описании компонента.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полнофункциональный многокаскадный логарифмический усилитель-ограничитель ПЧ
  • Динамический диапазон: 100 дБ (от –78 дБм до +22 дБм, относительно 50 Ом)
  • Программируемые коэффициент усиления ограничителя и выходной ток
    Дифференциальный выход, до 10 мА, 2.4 В (полный размах)
    Суммарный коэффициент усиления 100 дБ, ширина полосы 500 МГц
    Постоянная фаза (типичный разброс задержки 680 пс)
  • Время запуска 500 нс, ток в режиме сна <1 мА
  • Стабильные параметры характеристики при изменении температуры и напряжения питания:
    Наклон 20 мВ/дБ, точка пересечения –95 дБм
    Линейность ±0.4 дБ на частотах до 200 МГц
  • Однополярное питание от +2.7 В до +6.5 В
    Типичный потребляемый ток 16 мА
  • Полностью дифференциальный вход,
    RIN = 1 кОм, CIN = 2.5 пФ

Функциональная блок-схема AD8309

Схема AD8309
Функциональная блок-схема AD8309

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8309: 5 MHz-500 MHz 100 dB Demodulating Logarithmic Amplifier with Limiter Output Data Sheet  (Rev B, 08/1999) (pdf, 311 kB) Технические описания PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) Статьи по применению PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) Статьи по применению PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) Обучение PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
Журнал Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
Технические статьи HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
Технические статьи HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
Технические статьи PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
Технические статьи PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
Технические статьи PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
Технические статьи PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
Технические статьи PDF
Industrial Applications Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. Обзор HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. Обзор HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) Обзор PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) Обзор PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) Обзор PDF
What is an RF Detector, and how is it used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8309 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8309-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть