Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8302:  Усилитель/фазовый детектор ВЧ/ПЧ с полосой 2.7 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Монолитная микросхема на биполярных транзисторах для измерения амплитуды/фазы

AD8302 – это полностью интегрированная ВЧ ИМС для измерения амплитуды и фазы между двумя независимыми входными сигналами. Компонент может быть использован в диапазоне от низких частот до 2.7 ГГц.

В AD8302 интегрированы два широкополосных логарифмическим усилителя с точным согласованием характеристик, прецизионный источник опорного напряжения 1.8 В, широкополосный линейный умножитель/фазовый детектор и цепи масштабирования аналогового выходного сигнала.

Прикладываемый к входу сигнал может иметь уровень от -60 дБм до 0 дБм (относительно 50 Ом), что соответствует динамическому диапазону 60 дБ.

Выходные сигналы AD8302 представляют собой точные показания амплитуды в диапазоне +/-30 дБ с масштабом 30 мВ/дБ и фазы в диапазоне от 0 до 180 градусов с масштабом 10 мВ/градус.

Компонент был полностью испытан на соответствие заявленным характеристикам в стандартных диапазонах сотовой связи (900 МГц, 1.8 ГГц, 2.2 ГГц) и гарантированно функционирует на частотах до 2.7 ГГц.

AD8302 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP (Thin Shrunk Small Outline package) и работает в температурном диапазоне от -40°C до 85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Независимое измерение коэффициента усиления/потерь и фазы
  • Работает в диапазоне от низких частот до 2.7 ГГц
  • Два согласованных логарифмических усилителя и фазовый детектор
  • Диапазон измерения коэффициента усиления от -30 до +30 дБ
  • Диапазон измерения фазы от 0 до 180 градусов
  • Интегрированный источник опорного напряжения и цепи масштабирования выходного сигнала
  • Работа от одного напряжения питания 2.7-5.5 В

Функциональная блок-схема AD8302

Схема AD8302
Функциональная блок-схема AD8302

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8302: LF-2.7 GHz RF/IF Gain and Phase Detector Data Sheet  (Rev A, 07/2002) (pdf, 563 kB) Технические описания PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) Статьи по применению PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) Статьи по применению PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) Статьи по применению PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
Технические статьи HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
Технические статьи HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
Технические статьи PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
Технические статьи PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
Технические статьи PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
Технические статьи PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
Технические статьи PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
Журнал Analog Dialogue HTML
Accurate Gain/Phase Measurement at Radio Frequencies up to 2.5 GHz
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
Industrial Applications Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. Обзор HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. Обзор HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) Обзор PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) Обзор PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8302 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8302-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 225,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть