Компоненты с обнаружением и защитой от повышенного напряжения

Чтобы помочь защитить устройства, чувствительные к перегрузке по напряжению, которая может быть вызвана сбоями в процедуре включения/отключения питания, коммутацией при входе в режим сна/выходе из него, импульсными бросками в цепи питания и иными причинами, компания Analog Devices предлагает широкий выбор ключей, мультиплексоров и компонентов защиты канала. Эти компоненты защищают себя и следующие за ними элементы сигнальной цепочки. Обычно они устанавливаются на границах печатной платы, где наиболее вероятно воздействие повышенного напряжения. Компоненты этой категории способны обнаруживать условия повышенного напряжения и формировать соответствующие сигналы оповещения для использования в диагностических целях в задачах, где важно знать состояние системы.

Компоненты с обнаружением и защитой от повышенного напряжения

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Switch Special FeaturesDevice ConfigVs Span Single
(min)
(V)
Vs Span Single
(max)
(V)
Vs Span Dual
(max)
(V)
Vs Span Dual
(min)
(V)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Leakage Switch ON
(typ)
(A)
Charge Injection
(C)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
ESD Level-HBMPrice (1000+)
($ US)
1ADG5208F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (8:1) x 1 8 44 44 10 250 300p 400f 190M 3.5 kV $4.21 (ADG5208FBCPZ-RL7)
2ADG5243F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (2:1) x 3 8 44 44 10 270 300p -1.2p 350M 3.5 kV $4.10 (ADG5243FBCPZ-RL7)
3ADG5249F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (4:1) x 2 8 44 44 10 250 300p -0.8p 320M 3.5 kV $4.55 (ADG5249FBCPZ-RL7)
4ADG5248F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (8:1) x 1 8 44 44 10 250 300p -0.8p 190M 3.5 kV $4.55 (ADG5248FBCPZ-RL7)
5ADG5209F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (4:1) x 2 8 44 44 10 250 300p 400f 290M 3.5 kV $4.21 (ADG5209FBCPZ-RL7)
6ADG5462F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection Channel Protector x 4 8 44 44 10 10 300p- 318M 4 kV $3.86 (ADG5462FBCPZ-RL7)
7ADG5436F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (2:1) x 2 8 44 44 10 10 500p -724p 169M 6 kV $3.86 (ADG5436FBCPZ-RL7)
8ADG5404F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection (4:1) x 1 8 44 44 10 10 300p 680p 108M 4 kV $3.86 (ADG5404FBCPZ-RL7)
9ADG5413F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection SPST x 4 8 44 44 10 10 300p -680p 270M 5.5 kV $3.96 (ADG5413FBCPZ-RL7)
10ADG5413BF Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection SPST x 4 8 44 44 10 10 300p -680p 270M 3 kV $3.96 (ADG5413BFBCPZ-RL7)
11ADG5412F Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection SPST x 4 8 44 44 10 10 300p -680p 270M 5.5 kV $3.96 (ADG5412FBCPZ-RL7)
12ADG5412BF Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection SPST x 4 8 44 44 10 10 300p -680p 270M 3 kV $3.96 (ADG5412BFBCPZ-RL7)