Устойчивость к защелкиванию и высокому ЭСР (ESD)

Линейка защитных компонентов компании Analog Devices включает в себя ключи и мультиплексоры, которые могут быть использованы для защиты от повышенного напряжения, защиты при отключении питания, защиты от высоких напряжений электростатического разряда и предотвращения эффекта “защелкивания” в различных областях, включая автомобильную, авиационно-космическую и оборонную промышленность. Они не только оптимизированы для обеспечения защиты и высокой надежности, но также обладают превосходными характеристиками и выпускаются в самых маленьких в отрасли корпусах.

Latch-Up Immune and High ESD

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device ConfigSwitch Special FeaturesVs Span Single
(min)
(V)
Vs Span Single
(max)
(V)
Vs Span Dual
(min)
(V)
Vs Span Dual
(max)
(V)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Leakage Switch ON
(typ)
(A)
Charge Injection
(C)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
ESD Level-HBMInterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADG5298 (8:1) x 1 High Temperature, Latch-Up Immune 9 40 18 44 290 10p 200f 110M I/O to I/O 2kV All other pins 8kV Parallel $123.50
2ADG5243F (2:1) x 3 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 270 300p -1.2p 350M 3.5 kV Parallel $4.10
3ADG5249F (4:1) x 2 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 250 300p -0.8p 320M 3.5 kV Parallel $4.55
4ADG5248F (8:1) x 1 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 250 300p -0.8p 190M 3.5 kV Parallel $4.55
5ADG5209F (4:1) x 2 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 250 300p 400f 290M 3.5 kV Parallel $4.21
6ADG5208F (8:1) x 1 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 250 300p 400f 190M 3.5 kV Parallel $4.21
7ADG5462F Channel Protector x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 10 300p- 318M 4 kV- $3.86
8ADG5436F (2:1) x 2 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 10 500p -724p 169M 6 kV Parallel $3.86
9ADG5404F (4:1) x 1 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 10 300p 680p 108M 4 kV Parallel $3.86
10ADG5413F SPST x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 10 300p -680p 270M 5.5 kV Parallel $3.96
11ADG5413BF SPST x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 10 300p -680p 270M 3 kV Parallel $3.96
12ADG5412F SPST x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 10 300p -680p 270M 5.5 kV Parallel $3.96
13ADG5412BF SPST x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 8 44 10 44 10 300p -680p 270M 3 kV Parallel $3.96
14ADG5423 SPST x 2 Latch-Up Immune 9 40 18 44 13.5 100p 95p 250M 8 kV Parallel $1.85
15ADG5421 SPST x 2 Latch-Up Immune 9 40 18 44 13.5 100p 95p 250M 8 kV Parallel $1.85
16ADG5419 SPST x 1 Latch-Up Immune 9 40 18 44 13.5 100p 130p 190M 8 kV Parallel $1.71
17ADG5401 (1:1) x 1 Latch-Up Immune 9 40 18 44 6.5 200p 220p 170M 8 kV Parallel $1.60
18ADG5207Reference Circuit Available (8:1) x 2 Latch-Up Immune 9 40 18 44 155 20p 350f 140M I/O to I/O 2kV All other pins 8kV Parallel $4.40
19ADG5206 (16:1) x 1 Latch-Up Immune 9 40 18 44 155 20p 350f 60M 8 kV Parallel $4.40
20ADG5236Reference Circuit Available (2:1) x 2 Latch-Up Immune 9 40 18 44 160 20p 600f 266M 2 kV Parallel $2.26
21ADG5234 (2:1) x 4 Latch-Up Immune 9 40 18 44 160 80p 400f 355M I/O to I/O 2kV All other pins 8kV Parallel $3.04
22ADG5233 (2:1) x 3 Latch-Up Immune 9 40 18 44 160 80p 400f 355M I/O to I/O 2kV All other pins 8kV Parallel $2.15
23ADG5209 (4:1) x 2 Latch-Up Immune 9 40 18 44 160 10p 200f 240M I/O to I/O 2kV All other pins 8kV Parallel $2.41
24ADG5208Reference Circuit Available (8:1) x 1 Latch-Up Immune 9 40 18 44 160 10p 200f 110M I/O to I/O 2kV All other pins 8kV Parallel $2.41
25ADG5204 (4:1) x 1 Latch-Up Immune 9 40 18 44 160 20p 600f 136M 2 kV Parallel $2.26
26ADG5213 SPST x 4 Latch-Up Immune 9 40 18 44 160 20p 0.07p 435M 2.5 kV Parallel $2.18
27ADG5212 SPST x 4 Latch-Up Immune 9 40 18 44 160 20p 0.07p 435M 2.5 kV Parallel $2.18
28ADG5436 (2:1) x 2 Latch-Up Immune 9 40 18 44 9.8 100p 200p 102M 8 kV Parallel $2.26
29ADG5434 (2:1) x 4 Latch-Up Immune 9 40 18 44 13.5 100p 130p 145M 8 kV Parallel $3.04
30ADG5433Reference Circuit Available (2:1) x 3 Latch-Up Immune 9 40 18 44 13.5 100p 130p 145M 8 kV Parallel $2.15
31ADG5413 SPST x 4 Latch-Up Immune 9 40 18 44 9.8 100p 240p 167M 8 kV Parallel $2.18
32ADG5412 SPST x 4 Latch-Up Immune 9 40 18 44 9.8 100p 240p 167M 8 kV Parallel $2.18
33ADG5409Reference Circuit Available (4:1) x 2 Latch-Up Immune 9 40 18 44 13.5 100p 115p 87M 8 kV Parallel $2.41
34ADG5408Reference Circuit Available (8:1) x 1 Latch-Up Immune 9 40 18 44 13.5 100p 115p 50M 8 kV Parallel $2.41
35ADG5404 (4:1) x 1 Latch-Up Immune 9 40 18 44 9.8 100p 220p 53M 8 kV Parallel $2.26