Аналоговые датчики температуры

Аналоговые датчики температуры компании Analog Devices формируют пропорциональные абсолютной температуре выходной ток или напряжение с погрешностью до ±1°C. Наши датчики температуры с аналоговым выходом могут быть использованы в широком спектре задач без необходимости во внешней калибровке и с минимальным количеством внешних схем аналогового преобразования сигнала. Чтобы лучше удовлетворить ваши потребности проектирования наша линейка датчиков температуры включает в себя компоненты с различными типами корпусов.
Таблица выбора продукта

Аналоговые датчики температуры

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device Primary FunctionMax Error Over Temp
(Deg)
25°C Temp Error
(typ)
(Deg)
Output SensitivityTemp RangeVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is
(typ)
(A)
Output Data FormatUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC2996 Diode, Internal 1.5- 4 mV/°K -40 to 85°C 2.25 5.5 200µ Analog, OV, UV $1.95 (LTC2996CDD#PBF)
2LTC2995 Diode, Internal 1.5- 4 mV/°K -40 to 125°C 2.25 5.5 220µ Analog $2.45 (LTC2995CUD#PBF)
3LTC2997 Diode, Internal 1.5- 4 mV/°K -40 to 125°C 2.5 5.5 170µ Analog $1.45 (LTC2997CDCB#TRPBF)
4AD8496 Thermocouple Signal Conditioner- 1 5 mV/°C -40 to 125°C 2.7 36 180µ Analog $2.36 (AD8496ARMZ)
5AD8494 Thermocouple Signal Conditioner- 1 5 mV/°C -40 to 125°C 2.7 36 180µ Analog $2.36 (AD8494ARMZ)
6AD8497 Thermocouple Signal Conditioner- 1 5 mV/°C -40 to 125°C 2.7 36 180µ Analog $2.36 (AD8497ARMZ-R7)
7AD8495Reference Circuit Available Thermocouple Signal Conditioner- 1 5 mV/°C -40 to 125°C 2.7 36 180µ Analog $2.36 (AD8495ARMZ)
8TMP17 Temperature Sensor 4.5 2.5- -40 to 105°C 4 30 305µ Analog $1.94 (TMP17GSZ)
9TMP37 Temperature Sensor 4 1 20 mV/°C 5 to 100°C 2.7 5.5 50µ Analog $0.52 (TMP37FT9Z)
10TMP36 Temperature Sensor 4 1 10 mV/°C -40 to 125°C 2.7 5.5 50µ Analog $0.50 (TMP36GT9Z)
11TMP35 Temperature Sensor 4 1 10 mV/°C 10 to 125°C 2.7 5.5 50µ Analog $0.50 (TMP35GRTZ-REEL7)
12AD22103 Temperature Sensor 2.5 0.5 28 mV/°C 0 to 100°C 2.7 3.6 600µ Analog $1.66 (AD22103KTZ)
13AD22100 Temperature Sensor 2 0.5 22.5 mV/°C -50 to 150°C 4 6.5 500µ Analog $1.79 (AD22100KTZ)
14TMP01 Thermostatic Switch 5 0.5 5 mV/°K, Thermostatic Switch -40 to 85°C 4.5 13.2 500µ Analog, Switch (Off/On) $3.43 (TMP01FSZ-REEL7)
15AD597 Thermocouple Signal Conditioner 4 4 10 mV/°C -55 to 125°C 5 30 300µ Analog, Switch (Off/On) $3.12 (AD597ARZ)
16AD596 Thermocouple Signal Conditioner 4 4 10 mV/°C -55 to 125°C 5 30 300µ Analog, Switch (Off/On) $10.10 (AD596AHZ)
17AD592 Temperature Sensor 1 0.3 5 mV/°K -25 to 105°C 4 30 298.2µ Analog $2.35 (AD592ANZ)
18AD595 Thermocouple Signal Conditioner 1 1 10 mV/°C -55 to 125°C 5 30 300µ Analog $9.17 (AD595AQ)
19AD594 Thermocouple Signal Conditioner 3.5 1 10 mV/°C -55 to 125°C 5 30 300µ Analog $9.17 (AD594AQ)
20AC2626 Temperature Probe 1.7 0.5 5 mV/°K- 4 30 298.2µ Analog-
21AD590 Temperature Sensor 1.7 0.5 1µA/K -55 to 150°C 4 30 298.2µ Analog $2.07 (AD590JCPZ-R5)