Датчики на эффекте Холла

Датчики магнитного поля компании Analog Devices включают в себя датчик Холла и инструментальный усилитель, минимизирующий температурный дрейф кремниевого элемента. Данная архитектура позволяет извлечь максимальные преимущества монолитной конструкции и, в то же время, добиться высокой универсальности, достаточной для удовлетворения требований различных приложений при минимальном количестве компонентов.
Таблица выбора продукта

Датчики на эффекте Холла

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device SensorsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Non-LinearityVout % Vsupply
(min)
(%)
Vout % Vsupply
(max)
(%)
Is Pos
(max)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
AutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADA4571-2 Anisotropic-Magneto-Resistive, Magneto-Resistive 100k- 7 93 13 3 5.5 Yes $2.65 (ADA4571-2WHRZ-RL)
2ADA4571Reference Circuit Available Anisotropic-Magneto-Resistive, Magneto-Resistive 100k 0.05° 7 93 6.5m 2.7 5.5 Yes $1.20 (ADA4571BRZ-R7)
3AD22151G Hall Effect 5.7k 0.1 % FS 10 90 6m 4.5 6 No $2.65 (AD22151YRZ-RL)