Акселерометры для специального применения

Акселерометры и подсистемы акселерометров МЭМС iSensor® компании Analog Devices обеспечивают точное детектирование движения и измерение величин ускорения, отклонения, ударной нагрузки и вибрации в задачах, где требуются самые высокие характеристики. Наша линейка продуктов включает в себя компоненты с наилучшими в отрасли параметрами потребляемой мощности, шума, полосы пропускания и температурного диапазона, а также с интегрированными на кристалле схемами аналогового преобразования сигналов датчиков. Наши типовые схемотехнические решения на базе датчиков МЭМС из серии Circuits from the Lab®, разработанные и испытанные экспертами Analog Devices, помогут вам ускорить работу над созданием вашего следующего проекта.

Акселерометры для специального применения

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Accelerometer RangeSpecial FeaturesIs
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Noise Density
(typ)
(g/rtHz)
Temp RangeBW
(typ)
(Hz)
Output TypeSensing AxisUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADXL372 200 g Concussion Sensing, Shock 22µ 1.6- -40 to 105°C 3.2k I²C, SPI X, Y, Z $6.33 (ADXL372BCCZ-RL7)
2ADXL251 120 g, 240 g, 480 g, 60 g Automotive Safety 6m 3.135-- 400 PSI5, SPI X, Y-
3ADXL151 120 g, 240 g, 480 g Automotive Safety 5m 4.5-- 400 PSI5 X-
4ADXL700 14.2 Automotive Safety, Inclinometer 5m 3.135--- SPI X, Y, Z-
5ADXL363 2 g, 4 g, 8 g Power Management, Vital Sign Monitor 1.8µ 1.6 550µ -40 to 85°C 200 SPI X, Y, Z $4.57 (ADXL363BCCZ-RL7)
6ADXL375 200 g Concussion Sensing, Shock 145µ 2 5m -40 to 85°C 1.6k I²C, SPI X, Y, Z $4.52 (ADXL375BCCZ)
7ADXL295 120 g Automotive Safety, Vibration 7m 3.135-- 408 SPI X, Y-
8ADXL288 120 g Automotive Safety 7m 3.135- -40 to 105°C 408 SPI X, Y-
9ADXL377 200 g Concussion Sensing, Shock 300µ 1.8 2.7m -40 to 85°C 1.6k Analog X, Y, Z $4.38 (ADXL377BCPZ-RL)
10ADXL362Reference Circuit Available 2 g, 4 g, 8 g Power Management, Vital Sign Monitor 1.8µ 1.6 175µ -40 to 85°C 200 SPI X, Y, Z $3.97 (ADXL362BCCZ-RL)
11ADXL195 120 g Automotive Safety, Vibration- 3.135- -40 to 125°C 408 SPI X-
12ADXL189B 120 g, 240 g, 30 g, 480 g, 60 g Automotive Safety 5m--- 398 PSI5 X-
13ADXL185B 120 g, 240 g, 30 g, 480 g, 60 g Automotive Safety 5m--- 398 PSI5 Z-
14ADIS16228 18 g Vibration 40m 3 248µ -40 to 125°C 5k SPI X, Y, Z $159.00 (ADIS16228CMLZ)
15ADXL206 5 g Inclinometer 700µ 4.75 110µ -40 to 175°C 400 Analog X, Y $488.77 (ADXL206HDZ)
16ADIS16210 1.7 g Inclinometer 18m 3 190µ -40 to 125°C 50 SPI X, Y, Z $97.00 (ADIS16210CMLZ)
17ADIS16240 19 g Shock 1m 2.4 480µ -40 to 85°C 1.6k SPI X, Y, Z $27.38 (ADIS16240ABCZ)
18ADIS16209 ±180°, ±90° Inclinometer 14m 3 190µ -40 to 125°C 50 SPI X, Y, Z $35.85 (ADIS16209CCCZ)
19ADXL180 50 g Automotive Safety 7.7m 5 4m -40 to 125°C 400 2-wire HV or I X-
20ADIS16203 ±180° Inclinometer 11m 3- -40 to 125°C 2.25k SPI Z $24.76 (ADIS16203CCCZ)
21ADIS16201 1.7 g Inclinometer 11m 3 190µ -40 to 125°C 2.25k SPI X, Y $24.76 (ADIS16201CCCZ)