Перестраиваемые фильтры

Analog Devices family of tunable filters includes programmable VGA, low-pass harmonic, band-pass, and band-reject portfolios to suit a large range of applications. Our devices offer an ideal filtering solution for communications, instrumentation, defense, medical, and other industries, with a flexible and robust feature set to meet the stringent demands of multiple designs.

Инструмент проектирования Analog Filter Wizard

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Filter Wizard

Перестраиваемые фильтры

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Gain
(min)
(dB)
Gain
(max)
(dB)
NF
(typ)
(dB)
OIP3
(typ)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
Is
(typ)
(A)
Vs
(typ)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADRF6520 Baseband Programmable VGA-Filters 0 1.25G -7 53 10.5- 500M 425m 3.3 $15.89 (ADRF6520ACPZ)
2ADRF6518 Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 1.1G -36 -66 16 36 30M 360m 3.3 $11.95 (ADRF6518ACPZ-R7)
3HMC1023 Baseband Programmable VGA-Filters 5M 72M 0 10 10 30 20M 240m 5-
4HMC1044 Low Pass and Harmonic 0 3.025G--------
5ADRF6516 Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 31M -5 45 25 40 15M 360m 3.3 $10.30 (ADRF6516ACPZ-R7)
6ADRF6510Reference Circuit Available Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 31M -5 45 28 27 15M 258m 5 $8.99 (ADRF6510ACPZ-R7)
7HMC900 Baseband Programmable VGA-Filters 3.5M 50M 0 10 12 30 20M 130m 5-