Радиочастотные ключи

ИМС серии ADG901 - это самые широкополосные КМОП ключи и мультиплексоры, доступные на сегодняшний день. Комбинация стандартной КМОП технологии и интегрированных драйверов, выполненных по технологии ТТЛ, способствует снижению цены и уменьшению места, занимаемого на плате, по сравнению с большинством компонентов, выполненных по технологии GaAs. Линейка ВЧ ключей включает в себя устройства типа SPST (однополюсный на одно положение), SPDT (однополюсный на два положения) и SP4T (однополюсный на 4 положения) в отражающем и поглощающем вариантах. Они предназначены для широкого спектра задач, где требуется коммутация сигналов с малыми уровнями мощности (до 16 дБм), включая коммутацию антенн, коммутацию фильтров и многодиапазонные тюнеры.

Группы продукции Таблица выбора продукта

Аналоговый инструмент проектирования: ADIsimRF™

ADIsimRF - это простое в применении средство расчета РЧ цепей. В нем возможно рассчитать покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и потребляемую мощность. Число каскадов может быть изменено вплоть до максимального количества в 20 каскадов. Каскады могут быть легко удалены или добавлены, так же каскад может быть временно отключен.

ADIsimRF™

Радиочастотные ключи

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Switch ConfigSpecial FeaturesFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Off Isolation
(typ)
(dB)
Input Power
(max)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
IIP3
(typ)
(dBm)
Absorptive/Reflective
1ADRF5132 SPxT SPDT 700M 5G 0.6 45 43 2.7G 65 Reflective
2ADRF5044 SPxT SP4T 100M 30G 2.6 43 24 30G 50 Non-Reflective
3ADRF5025 SPxT SPDT 9k 44G 1.4 36 27 40G 50 Reflective
4ADRF5024 SPxT SPDT 100M 44G 1.4 38 27 40G 50 Reflective
5ADRF5250 SPxT- 100M 6G 1.5 50 33 4G 57 Non-Reflective
6ADRF5160- SPDT 700M 4G 0.8 35-- 70 Reflective
7ADRF5045 SPxT SP4T 9k 30G 2.4 45 24 30G 50 Non-Reflective
8HMC321A SPxT SP8T 0 8G 2.5 30 26 6G 40 Non-Reflective
9HMC784A SPxT SPDT T/R 0 4G 0.6 30 39 2G 62 Reflective Short
10HMC547ALP3E SPxT SPDT 0 20G 2 38 25 18G 45 Non-Reflective
11HMC547ALC3 SPxT SPDT 0 28G 1.9 40 25 20G 46 Non-Reflective
12HMC427A Special Purpose Transfer 0 8G 1.5 43 27 6G 43 Reflective Open
13HMC347ALP3E SPxT SPDT 0 14G 2 40- 14G 47 Non-Reflective
14HMC347A-Die SPxT SPDT 0 20G 2.1 40 27 20G 45 Absorptive
15HMC986A SPxT SPDT 0.1G 50G 2.3 32 25 40G 40 Reflective
16ADRF5130 SPxT SPDT 0.7G 3.5G 0.6 50 44.5 2G 68 Reflective
17ADRF5040 SPxT SP4T 9k 12G 0.8 34 33 8G 58 Non-Reflective
18ADRF5021 SPxT SPDT 9k 30G 2 60 24 30G 52 Non-Reflective
19ADRF5020 SPxT SPDT 0.1G 30G 2 60 24 30G 52 Non-Reflective
20HMC574A SPxT SPDT T/R 0 3G 0.3 28 39 2G 63 Reflective Short
21HMC344A SPxT SP4T 0 8G 1.7 36 28 6G 44 Non-Reflective
22HMC322ALP4E SPxT SP8T 0 8G 2.5 35 26.5 6G 40 Non-Reflective
23HMC270A SPxT SPDT 0G 8G 1 45 29 6G 42 Non-Reflective
24HMC252A SPxT SP6T 0 3G 0.8 45 29.8 2.5G 47 Non-Reflective
25HMC244A SPxT SP4T 0 4G 0.8 40 27 2G 47 Non-Reflective
26HMC7992 SPxT SP4T 0.1G 6G 0.7 37 33 4G 58 Non-Reflective
27HMC8038 SPxT SPDT 0.1G 6G 0.8 60 34 4G 60 Non-Reflective
28HMC1118 SPxT SPDT 9k 13G 0.6 48 35 8G 62 Non-Reflective
29HMC641A-Die SPxT- 0 18G 2.1 42- 12G 41 Absorptive
30HMC545A SPxT SPDT 0G 3G 0.3 31 34 2G 51 Reflective Short
31HMC199A Special Purpose SPDT 0 2.5G 0.4 25 29.3 2G 55 Reflective Open
32HMC544A SPxT SPDT T/R 0G 4G 0.4 16 39 2G 60 Reflective Open
33HMC641ALP4E SPxT SP4T 100M 20G 3 40 26.5 20G 41 Non-Reflective
34HMC641ALC4 SPxT SP4T 0 20G 1.8 42 26.5 12G 41 Non-Reflective
35HMC345A SPxT SP4T 0 8G 2 35 24 6G 43 Non-Reflective
36HMC245A SPxT SP3T 0 3.5G 0.7 42 28.5 2G 48 Non-Reflective
37HMC241AQS16 SPxT SP4T 0 3.5G 0.7 40 28.5 2G 48 Non-Reflective
38HMC241ALP3E SPxT SP4T 100M 4G 0.7 43 28.5 2G 47 Non-Reflective
39HMC232A SPxT SPDT 0 12G 1.5 60 30.9 6G 48 Non-Reflective
40HMC595A SPxT SPDT T/R 0 3G 0.3 26 39 2G 64 Reflective Short
41HMC550A SPxT Fail Safe, SPST 0 6G 0.7 12 34 4G 52 Reflective Open
42HMC435A SPxT SPDT 0 4G 0.8 52 31 2G 53 Non-Reflective
43HMC253AQS24 SPxT SP8T 0 2.5G 1.1 35 25 2G 46 Non-Reflective
44HMC253ALC4 SPxT SP8T 0 3.5G 1.1 43 25 2G 43 Non-Reflective
45HMC197B SPxT SPDT 0 3G 0.4 30 34 2G 55 Reflective Short
46HMC190B SPxT SPDT 0 3G 0.4 30 34 2G 55 Reflective Short
47HMC1084 SPxT SP4T 23G 30G 2.8 26 30 25G 47 Reflective Open
48HMC849A SPxT SPDT 0 6G 1 56 33 4G 52 Non-Reflective
49HMC349AMS8G SPxT SPDT 0 4G 0.9 57 33.6 2G 52 Non-Reflective
50HMC349ALP4CE SPxT SPDT 0 4G 1 62 33.6 2G 53 Non-Reflective