Цифровые квадратурные преобразователи с повышением частоты (QDUC)

Цифровые преобразователи с повышением/понижением частоты компании Analog Devices выполняют функции преобразования частоты и цифровой фильтрации сигналов в цепочке между ЦАП/АЦП и блоками цифровой обработки сигнала. Эти продукты делают возможным создание программируемых приемных и передающих трактов с широкими возможностями конфигурирования для многоканальных радиоплатформ в базовых станциях систем беспроводной связи 3G. Они также удовлетворяют требованиям к цифровому преобразованию данных во многих других системах связи.

Цифровые квадратурные преобразователи с повышением частоты (QDUC)

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device Primary Function# of ChannelsClock Input
(max)
(Hz)
Ref Clock Multiplier RangeTuning Word WidthDAC Resolution
(bits)
InterfaceIout FS
(max)
(A)
Power
(typ)
(W)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD9957 Quadrature Dig Upconverter 1 1G 12 to 127 32 14 Serial 30m 1.4 $21.89 (AD9957BSVZ-REEL)
2AD9857 Quadrature Dig Upconverter 1 200M 4 to 20 32 14 Serial 20m 2 $30.03 (AD9857ASTZ)
3AD9856 Quadrature Dig Upconverter 1 200M 4 to 20 32 12 Serial 20m 1.6 $36.07 (AD9856ASTZ)