Смесители субгармоник

Смесители субгармоник состоят из пассивного смесителя и гетеродина, работающего на субгармонике (×2). Эти компоненты позволяют пользователю использовать пониженную частоту гетеродина, упростив требования к внешнему генератору. Таким образом, в высокочастотных схемах субгармонические смесители компании Analog Devices могут быть использованы в качестве альтернативы традиционным смесителям без применения умножителя частоты гетеродина.
Таблица выбора продукта

Смесители субгармоник

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Freq Response LO
(min)
(Hz)
Freq Response LO
(max)
(Hz)
Freq Response IF
(min)
(Hz)
Freq Response IF
(max)
(Hz)
Conversion Gain
(dB)
IIP3
(typ)
(dBm)
LO/RF Isolation
(typ)
(dB)
LO/IF Isolation
(typ)
(dB)
IP1dB
(typ)
(dBm)
LO Drive Nominal
(dBm)
1HMC798A 24G 34G 12G 18G 0 4G -10 23 31 26.5 14 4
2HMC1093 37G 46.5G 8.5G 11G 0 7.5M -11 26 15 18 18 -1
3HMC1058 71G 86G 29G 43G 0 12G -11 6 28 20 0 9
4HMC1057 71G 86G 29G 43G 0 12G -12 13 50 30 0 13
5HMC404 26G 33G 13G 16.5G 0 3G -11 16 35 35 6 2
6HMC339 33G 42G 16.5G 21G 0 3G -10 10 37 40 0 2
7HMC338LC3B 24G 34G 12G 16.5G 0 3G -11 13 33 50 5 -5
8HMC338-Die 26G 33G 13G 16.5G 0 2.5G -9 11-- 2 -5
9HMC337 17G 25G 9G 12G 0 3G -9 10 27 47 0 -5
10HMC265LM3 20G 32G 10G 16G 700M 3G 3 10 28 47 2 -4
11HMC265-Die 20G 32G 10G 16G 0.7G 3G -3 10-- 2 -4
12HMC264LM3 20G 30G 10G 15G 0 4G -9 12 30 40 3 -4
13HMC264LC3B 21G 31G 10.5G 15.5G 0 6G -9 12 35 40 4 -4
14HMC264-Die 20G 32G 12G 16G 0 6G -10 13-- 6 0